Продуктовая линейка
PowerLogic P5
Быстроизвлекаемое устройство релейной защиты для сетей среднего напряжения с высокими требованиями Устройство релейной защиты для электрических сетей среднего напряжения (6-35кВ) с акцентом на физическую и информационную безопасность. Простота в использовании для производителей щитового оборудования, для системных интеграторов и конечных пользователей. Большой охват защитных функций от перегрузки по току до дифференциальной защиты и защиты от дуговых замыканий; возможность работы с маломощными датчиками тока(LPCT) и напряжения(LPVT); резервированное Ethernet соединение и соответствие МЭК61850Часть PowerLogic™Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Easergy Sepam P3
Цифровое устройство релейной защиты для распределительных сетей 6-35 кВ РЗиА Easergy Sepam P3 обладают широкими цифровыми возможностями и защитными функциями электрооборудования среднего напряжения. Наряду с удобством эксплуатации, новинка обеспечивает высокий уровень операционной эффективности, с точки зрения экономии времени для изготовителей электрораспределительных устройств, а также с точки зрения ежедневного обслуживания благодаря универсальности применения устройств РЗиА.Часть PowerLogic™Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов