Продуктовая линейка
Altivar 08
Приводы для простых машин мощностью от 0,18 до 0,75 кВт Эти линейки продуктов годами обеспечивали ценность для клиентовПосмотреть продукты Altivar 11
Преобразователи частоты мощностью от 0,18 до 2,2 кВт для трехфазных асинхронных двигателей Преобразователи частоты мощностью от 0,18 до 2,2 кВт для трехфазных асинхронных двигателейПосмотреть продукты Altivar 21
Преобразователи частоты мощностью от 0,75 до 75 кВт для трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Специализированая серия для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Преобразователи частоты мощностью от 0,75 до 75 кВт для трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Специализированная серия для систем отопления, вентиляции и кондиционированияЧасть AltivarПосмотреть продукты Altivar 31
Преобразователи частоты мощностью от 0,75 до 800 кВт для трехфазных асинхронных двигателей Преобразователи частоты мощностью от 0,18 до 15 кВт для трехфазных асинхронных двигателей.Посмотреть продукты Altivar Machine ATV320
Преобразователи частоты для машин и механизмов с простыми и продвинутыми требованиями Преобразователи частоты Altivar Machine ATV320 предназначен для регулируемых электроприводов с трехфазными асинхронными и синхронными двигателями мощностью от 0.18 до 15кВтЧасть AltivarПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Altivar Machine ATV340
Преобразователь частоты для высокопроизводительных применений Altivar Machine ATV340 - преобразователь частоты для трехфазных двигателей мощностью от 0,75 до 75 кВт, разработанные специально для производителей высокопроизводительного оборудования с повышенными требованиями к перегрузкам.Часть AltivarПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Altivar 12 - ATV 12
Преобразователь частоты Altivar 12 для 3-х фазных асинхронных электродвигателей мощностью от 0.18 до 4 кВт Преобразователь частоты Altivar 12 для 3-х фазных асинхронных электродвигателей мощностью от 0.18 до 4 кВтЧасть AltivarПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов