Продуктовая линейка
Uniflair Air Cooled Chillers
Теплообменники воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами для ответственных систем, устанавливаемые на улице. Построенная по принципу «все-в-одном» интегрированная система водяного охлаждения для центра обработки данных.Часть UniflairПосмотреть продуктыarrow2_left Uniflair Free Cooling Chillers
Естественные охладители с осевыми вентиляторами и встроенными системами естественного охлаждения для систем с непрерывным режимом работы. Построенная по принципу «все-в-одном» интегрированная система водяного охлаждения для центра обработки данных.Часть UniflairПосмотреть продуктыarrow2_left Uniflair Water Cooled Chillers
Теплообменники водяного охлаждения для больших систем с водяным охлаждением сочетаются с удаленными сухими охладителями, башенными охладителями или удаленными конденсаторами. Построенная по принципу «все-в-одном» интегрированная система водяного охлаждения для центра обработки данных.Часть UniflairПосмотреть продуктыarrow2_left Uniflair Ducted Chillers
Универсальные охлаждающие теплообменники для установки в местах, где требуется канализирование воздушного потока. Построенная по принципу «все-в-одном» интегрированная система водяного охлаждения для центра обработки данныхЧасть UniflairПодробные сведенияarrow2_left Uniflair Air Cooled Condensers
Специальные выносные конденсаторы воздушного охлаждения для внутрирядных и периметральных кондиционеров воздуха Система соответствует максимальному уровню эксплуатационной готовности внутрирядных и периметральных систем охлаждения воздуха.Часть UniflairПосмотреть продуктыarrow2_left Uniflair Fluid Coolers
Выносные конденсаторы водяного/гликолевого охлаждения для внутрирядных и периметральных кондиционеров воздуха Система соответствует максимальному уровню эксплуатационной готовности внутрирядных и периметральных систем охлаждения воздуха.Часть UniflairПосмотреть продуктыarrow2_left