Продуктовая линейка
Адаптивные блоки распределения питания
Комплектуемая на заказ и собираемая на заводе-изготовителе система распределения питания для ИТ-оборудования ЦОДа любого размера или зоны с высокой плотностью мощности Простой в развертывании БРП для центров обработки данных со специальными требованиямиЧасть GalaxyПодробные сведения Модульная система распределения питания
Гибкое, безопасное, эффективное распределение питания ИТ-оборудования в ЦОДе любого размера или в зоне с высокой плотностью мощности Эффективное и масштабируемое распределение трехфазного питанияЧасть GalaxyПосмотреть продукты Адаптивные аксессуары системы электропитания
Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания Аксессуары для систем распределения питания позволяют масштабировать систему распределения питания ЦОДа легко и быстроПосмотреть продукты Аксессуары для модульной системы электропитания
Модули и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания. Самый легкий способ достичь сверхвысокой эффективности и масштабируемости системы распределения питания для требовательных, критически важных производственных приложений.Посмотреть продукты Статические переключатели нагрузки
Полное резервирование и исключительно высокая надежность переключения между источниками питания. Распределение питания для ответственных систем без компромиссовПосмотреть продукты