Продуктовая линейка
Easy Rack Accessories
Easy Rack Accessories Easy Rack Accessories provide a complete solution including cable managers, shelf, blanking panels, PDU mounting brackets and fan tray.Часть Easy SeriesПосмотреть продукты NetShelter Airflow Management
Модульная система изоляции горячих или холодных коридоров, обеспечивает беспрецедентную гибкость, масштабируемость, большой ассортимент опций, скорость и удобство развертывания В соответствии с ведущими промышленными трендами мы предлагаем широкий ассортимент стоечных аксессуаров для повышения эффективности охлаждения, плотности нагрузки, локализации холодных/ горячих зон.Часть NetShelterПосмотреть продукты NetShelter Cable Management
Широкий выбор аксессуаров для организации кабелей питания и передачи данных в стойке или шкафу Широкий ассортимент аксессуаров для серверных стоек позволяет создать комплексное решение с оптимальной организацией кабельной инфраструктуры и качаственным охлаждениемЧасть NetShelterПосмотреть продукты NetShelter Enclosure Components
Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований Заменяемые компоненты стойки обеспечивают поддержку работы системы при изменении требований к самой надежной платформе NetShelter для работы с стойками и шкафамиЧасть NetShelterПосмотреть продукты NetShelter Shelving & Mounting Accessories
Аксессуары для облегчения установки стоечного ИТ-оборудования и закрепления стоек в шкафу Наиболее широкий ассортимент аксессуаров для защиты оборудования в стойках и шкафах NetShelterЧасть NetShelterПосмотреть продукты Сетевые подключения
Решения сетевой и коммуникационной инфраструктуры для центров обработки данных: соединители RJ45; коммутационные панели; медные кабели и коммутационные шнуры для ЛВС Высококачественная структурированная кабельная система: простота в монтаже, надежность, гибкость и эфективностьПосмотреть продукты