Продуктовая линейка
Автоматические выключатели для защиты двигателя
Автоматические выключатели с теплоэлектромагнитным расцепителем для защиты электродвигателей до 15кВт Аппараты GZ1 E представляют собой трёхполюсные автоматические выключатели с теплоэлектромагнитным расцепителем, специально разработанные для защиты электродвигателейЧасть Easy SeriesПосмотреть продукты EasyPact TVS
Cерия пускателей на токи от 6 до 630 А. Серия магнитных пускателей EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик и расширенную гибкость. Магнитные пускатели являются устройствами, поддерживающими возможность коммутации мощных нагрузок переменного и постоянного тока. Серия магнитных пускателей EasyPact TVS, включающая в себя контакторы, промежуточные реле, тепловые реле перегрузки и автоматические выключатели, предназначена для защиты и управления электродвигателями в стандартных видах применения, а также отличается оптимальным балансом рабочих характеристик, удобством выбора, приобретения и хранения и расширенной гибкостью.Часть Easy SeriesПосмотреть продукты EasyPact TVS Тепловые реле перегрузки
0.1-630A Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS Тепловые реле перегрузки (от 0,1 до 630 A) совместимые с контакторами EasyPact TVS до 630 A.Часть Easy SeriesПосмотреть продукты