Продуктовая линейка
КСО SM AirSeT™
КСО на базе технологии чистого воздуха серии SMAirSet Экологически чистое и цифровое модульное распределительное устройство MV с воздушной изоляцией для вторичных распределительных сетей и установок в коммерческих и промышленных зданиях и коммунальных службах. Оно отличается перспективным экологичным дизайном, сочетающим чистые и вакуумные технологии для замены парниковых газов или альтернативных видов газа.Часть SeT SeriesПодробные сведения КСО SM6-24
Модульные ячейки КСО серии SM6 на напряжение до 24 кВ Серия модульных ячеек в металлическом корпусе c воздушной изоляцией на напряжение до 24 кВЧасть SeT SeriesПосмотреть продукты КСО UNIFLUORC
КСО до 24 кВ Распределительное устройство среднего напряжения с воздушной изоляциейПодробные сведения КСО UNISARC
КСО до 24 кВ Cерия модульных ячеек в металлических корпусах с системой сборных шин и отсеком аппаратов и кабельных присоединений в воздушной изоляции, разъединителями — заземлителями в элегазовой изоляции и вакуумными или элегазовыми выключателямиПодробные сведения