Решение по автоматизации производственных процессов
В мире насчитывается около 1,1 млн эксплуатационных нефтяных скважин, и для добычи сырой нефти технологии искусственного подъема имеют жизненно важное значение. 99% нефтяных скважин не являются самотечными, поэтому нефть приходится доставлять к поверхности искусственно, причем в 88% случаев – с применением продвинутых средств автоматизации.


Информационная статья
Преимущества применения беспроводной контрольно-измерительной аппаратуры для оптимизации добычи на нефтяных и газовых скважинах Приборы интегрируются с другим оборудованием в быстро разворачиваемую систему оптимизации процессов добычи
Подробнее

Брошюра
Artificial Lift Advisor: Единая платформа для управления операциями по искусственному подъему нефти
Смотрите брошюру
Контрольно-измерительная аппаратура
Наши периферийные устройства используются в сложных условиях нефтегазовой индустрии, где требуется эффективное измерение давления, температуры, уровня, расхода, а также точные данные о составе жидкостей и статусе клапанных позиционеров.


Информационная статья
Повышение эффективности работы SCADA-систем с помощью беспроводных контрольно-измерительных приборов
Загрузить сейчас

Информационная статья
Впечатляющая технология управления потоками уменьшает отходы путем их сжатия
Посмотреть идеи и разработки
Решения по обеспечению безопасности технологических процессов
Когда безопасность и прибыльность имеют решающее значение для успеха вашего бизнеса, вы можете положиться на системы обеспечения безопасности EcoStruxure Triconex. Признанные в качестве самых надежных систем безопасности на рынке, наши высоконадежные решения по безопасности обеспечивают измеримое повышение рентабельности безопасным способом


Информационная статья
Система обеспечения производственной безопасности Triconex® способна функционировать в изменчивых условиях возрастающей сложности технологических процессов и возникающих в связи с ней рисков.
Открыть

Брошюра
Системы безопасности EcoStruxure Triconex обеспечили лидирующим мировым установкам более 1 миллиарда часов безотказной работы
Смотрите брошюру
Часто задаваемые вопросы
Начните с нашей базы знаний, чтобы в режиме онлайн незамедлительно получить ответы на более чем сто тысяч вопросов.
Документы и файлы для загрузки
Просмотрите техническую библиотеку, чтобы найти листы технических данных, технические характеристики изделий и другую полезную информацию.
Мобильное приложение для клиентов
Загрузите приложение mySchneider, чтобы в любое время и в любом месте получать помощь экспертов. Воспользуйтесь сегодня же!