Gira la imagen para ampliar
+ 3
Interruptor termomagnético mini Square D de 2 polos, 60A, 10kA, 120/240V, enchufable
QO260
[In] corriente nominal:
tipo de montaje:
número de polos:
Interruptor termomagnético QO 2 polos
Capacidad de interrupción: 10 kA 120/240 V CA 50/60 Hz
Montaje enchufable
Corriente nominal: 60 A a 120/240 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Producto libre de halógenos
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas