Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

MOD INTERRUP SIMPLES 10A 250V 1M BL

Mostrar más características >
  • Precio*
    57.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Miluz
    nombre estético
    Moldeado en blanco
    tipo de producto o componente
    Conmutador
    presentación del dispositivo
    Mecanismo
    tono de color
    Polar white (RAL 9003)
    tipo de paquete
    Paquete de flujo
    Complementario
    función interruptor
    1 dirección
    señalizaciones en local
    Sin piloto
    marcado
    1 - L
    [In] corriente nominal
    10 A
    [Ue] tensión asignada de empleo
    250 V CA
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for wiring device
    número de módulos
    1 módulo
    modo de fijación
    De clip
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo
    sección de cable
    4 mm²
    calibre AWG
    AWG 12
    altura
    20 mm
    anchura
    41.4 mm
    profundidad
    36 mm
    fondo empotrado
    26 mm
    profundidad saliente
    10 mm
    Entorno
    normas
    ABNT NBR NM 60.669
    certificaciones de producto
    NOM/ANCE
    Retie
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cuadriptico Miluz (Versión 1.0)
    Fecha 19/11/18
    Tamaño 1.2 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Miluz (Versión 1.1)
    Fecha 20/12/18
    Tamaño 213.4 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 26/11/18
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 26/11/18
    Tamaño 0
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia- Technical part (Versión 1.1)
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia (Versión 1.1)
    Fecha 26/10/17
    Tamaño 9.2 MB
    2018 Miluz catalogue for Brazil & Colombia - Presentation pages (Versión 1.1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.