¿Cuáles son los pesos del tablero de Media Tensión MetalClad Switchgear?
Problema:
Cualquier trabajo que implique mover el tablero MetalClad Switchgear, por ejemplo, mantenimiento, almacenamiento o puesta en marcha, requiere conocer su peso para que los clientes dispongan de la grúa adecuada.
Línea de Productos:
Tablero MetalClad Switchgear.
Entorno:
Tablero de Media Tensión MetalClad Switchgear.
Causa:
Mantenimiento / Puesta en Marcha.
Resolución:
Para interiores - INDOOR
| - Gabinete | 2100 lb. |
| - Interruptor - 1200A, 40KA | 380 lb. |
| - Interruptor - 1200A, 50KA | 430 lb. |
| - Interruptor - 2000A, 40KA | 450 lb. |
| - Interruptor - 2000A, 50KA | 500 lb. |
| - Interruptor - 3000A | 700 lb. |
| - Interruptor - 1200,2000,3000A, 63kA | 800 lb. |
| - Carro extraíble de VTs (2) 15KV | 210 lb. |
| - CPT Extraíble 15KVA | 270 lb. |
| - CPT Montaje Fijo 37.5KVA | 580 lb. |
| - CPT Montaje Fijo 50KVA | 750 lb. |
| - 3 Apartarrayos Clase Int 15KV | 120 lb. |
| Peso promedio de una sección | 2500 lb. |
| Peso promedio de una sección, 63kA | 2900 lb. |
Para exteriores sin pasillo- Outdoor non walk-in
NOTA: Los pesos exteriores deben añadirse a los pesos interiores.
| Sección de 22in de ancho (incluye base) | 595 lb. |
| Sección de 36in de ancho (incluye base) | 680 lb. |
| Sección de 48in de ancho (incluye base) | 1123 lb. |
| Panel final (Añadir 2) | 395 lb. |
Para exteriores con pasillo- Outdoor walk-in
NOTA: Los pesos en exterior deben añadirse a los pesos en interior.
| Sección de 22 in de ancho (incluye base) | 430 lb. |
| Sección de 36 in de ancho (Incluye Base) | 530 lb. |
| Sección de 38 in de ancho (Incluye Base | 780 lb. |
| Sección de 48 in de ancho (incluye base) | 850 lb. |
| Area de trabajo de 22in | 430 lb. |
| Area de trabajo de 36in | 990 lb. |
| Area de trabajo de 48in | 1200 lb. |
| Area de trabajo de 72in | 1670 lb. |
SINGLE WALK-IN AISLE
| Pasillo de 22in de ancho | 340 lb. |
| Pasillo de 36in de ancho | 470 lb. |
| Pasillo de 38in de ancho | 490 lb. |
| Pasillo de 48in de ancho | 640 lb. |
COMÚN WALK-IN
| Pasillo de 22in | 270 lb. |
| Pasillo de 36in | 370 lb. |
| Pasillo de 48in | 450 lb. |
| Panel final (pasillo único o común, añadir 2) | 400 lb. |
| Pared final (pasillo único o común, añadir 2) | 370 lb. |
Released for: Schneider Electric Nigeria