Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Comunicación EtherNet/IP en relés de protección PowerLogic P5

Problema:

Cómo configurar y utilizar el protocolo EtherNet/IP para los relés PowerLogic P5, incluidas las características admitidas, las limitaciones y los requisitos de integración.

Producto:

Relé de protección PowerLogic P5

Entorno:

Redes Ethernet industriales
Sistemas SCADA/DCS con comunicación basada en CIP
Switches gestionados con redundancia VLAN/PRP/RSTP/HSR
Herramientas de configuración: eSetup Easergy Pro, Web HMI

Causa:

EtherNet/IP es un protocolo basado en CIP que permite el intercambio de datos en tiempo real entre dispositivos. Una configuración incorrecta de los ensamblajes, de los ajustes IP o de los archivos EDS puede provocar fallos de comunicación, un mapeo de datos incorrecto o la pérdida de la funcionalidad de control.

Resolución:

-Rol del protocolo: Sólo adaptador; no puede iniciar conexiones.

-Tipos de mensaje:

  • UCMM (peer-to-peer, TCP)
  • Clase 3 (cíclica explícita, máximo 6 conexiones TCP)
  • Clase 1 (E/S cíclica, 1 conexión UDP, RPI 100 ms-5 s)

-Objetos Soportados: Identidad, Enrutador de Mensajes, Ensamblador, Gestor de Conexiones, Interfaz TCP/IP, Enlace Ethernet, además de objetos de aplicación (Supervisor de Control, Sobrecarga, Digital, Estado, Protección, Medida, Armónico, Comando).

-Ensambles:

  • Estático: Producir (2), Consumir (50)
  • Dinámico: Produciendo (100), Consumiendo (150), configurable hasta 128 bytes
  • Los cambios requieren reinicio y regeneración del archivo EDS

-Archivo EDS: Debe generarse mediante eSetup Easergy Pro; es necesario para la configuración del cliente; no puede extraerse a través de EtherNet/IP.

-Modelo de Datos: Amplio mapeo de datos del relé (estado de protección, medidas, armónicos, contadores, comandos) a direcciones de objetos CIP.

-Seguridad: Sin cifrado nativo; utilice VLAN, cortafuegos, filtrado de IP y túneles seguros para redes externas.

-Limitaciones:

  • Sólo una conexión de E/S de clase 1 a la vez
  • Máximo 8 conexiones simultáneas
  • Propia IP multidifusión por defecto: 239.0.0.1

-Integración: Admite monitorización, control y configuración en tiempo real para sistemas SCADA/PLC.

Schneider Electric Nigeria