Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Protocolo de comunicación Modbus esclavo en relés de protección PowerLogic P5

Problema:

Cómo configurar y utilizar el protocolo Modbus Esclavo para los relés PowerLogic P5, incluyendo los modos soportados, los códigos de función y los requisitos de integración.

Producto:

Relé de protección PowerLogic P5

Entorno:

Sistemas SCADA que utilizan Modbus RTU (RS-485/fibra) o Modbus TCP/IP (Ethernet)
Redes industriales con soporte multiprotocolo
Herramientas de configuración: eSetup Easergy Pro, Web HMI, panel frontal

Causa:

Modbus se utiliza ampliamente para el intercambio de datos sencillo y fiable en sistemas de automatización. Una configuración incorrecta del direccionamiento, el escalado o los códigos de función puede dar lugar a errores de comunicación, desajuste de datos o fallos de control.

Resolución:

  • Soporte de protocolo:
    • Modbus RTU: RS-485/fibra, 1200-115200 bps, 2/4 hilos
    • Modbus TCP/IP: Ethernet, puerto 502, hasta 3 direcciones IP/subredes
    • Soporta hasta 8 clientes y 4 instancias esclavas
  • Configuración:
    • Configuración del protocolo a través del menú COMUNICACIÓN o eSetup Easergy Pro/Web HMI
    • Parámetros: Dirección esclavo (1-247), velocidad en baudios, paridad, escalado, filtrado IP
  • Códigos de función:
    • 03 (retención de lectura), 04 (entrada de lectura), 06 (escritura única), 16 (escritura múltiple), 23 (lectura/escritura múltiple), 07 (estado de excepción de lectura), 08 (diagnóstico), 11 (contador de eventos de comunicación), 43/14 (ID de dispositivo), 20 (archivo de perturbaciones)
  • Modelo de datos:
    • Exhaustiva asignación de registros para protección, medición, control, alarmas, eventos y ajustes
    • Tipos de datos: Bool, Enum, Int16/32/64, UInt16/32/64, float32, string
    • Ejemplos de escalado: 1.00 s = 100, 50.00 Hz = 5000
  • Características:
    • Mediciones en tiempo real, registros de eventos, registros de perturbaciones
    • Comandos de control: Abrir/Cerrar, Seleccionar/Ejecutar, liberación de enclavamiento, cambio de grupo de ajuste
    • Sincronización del reloj mediante registros (2504-2507)
  • Seguridad:
    • Sin encriptación; uso de VLAN, cortafuegos, listas blancas de IP (CIDR, hasta 8 entradas)
    • Habilitar/deshabilitar puerto/protocolo; sFTP para transferencia segura de archivos
  • Integración:
    • Compatible con SCADA, EvoPact HVX, AI/DI/DO externos
    • Soporta redundancia (PRP, HSR, RSTP)