Protocolo de comunicación IEC 60870-5-101 en relés de protección PowerLogic P5
Problema:
Cómo configurar y utilizar el protocolo IEC 60870-5-101 para los relés PowerLogic P5, incluyendo las características soportadas, el mapeo de datos y los requisitos de integración.
Producto:
Relé de protección PowerLogic P5
Entorno:
Sistemas SCADA que utilizan IEC 60870-5-101 sobre RS-485 serie o fibra óptica
Redes de automatización industrial que requieren telecontrol estandarizado
Herramientas de configuración: eSetup Easergy Pro, Web HMI
Causa:
IEC 60870-5-101 es un protocolo ampliamente utilizado para el telecontrol y la notificación de eventos en subestaciones. Una configuración incorrecta de los parámetros de direccionamiento, escalado o control puede dar lugar a fallos de comunicación, omisión de eventos o ejecución incorrecta del control.
Resolución:
- Soporte de protocolo:
- Sólo comunicación serie (RS-485 o fibra)
- Configurable a través del menú COMUNICACIÓN o eSetup Easergy Pro/Web HMI
- Es necesario reiniciar el dispositivo tras cambiar el protocolo
- Modelo de datos:
- Soporta 64 Información de Punto Único (SPI), 32 Información de Punto Doble (DPI), 32 Entradas Analógicas (AI), 16 Energía Acumulada (AE), 16 Totales Integrados (IT) y 8 Objetos de Comando
- Mapeo extenso para protección, medición, control, alarmas, contadores y ajustes
- Funciones Soportadas:
- Sobreintensidad (I>1-6), fallo a tierra (IN>1-6), tensión (V>1-3, V<1-3), frecuencia (f>1-8, f<1-8), df/dt, diferencial, irrupción, arco, motor, alimentador, fallo CB, comprobación sincronizada, localizador de fallos
- Capacidades de control:
- Abrir/Cerrar, Seleccionar/Ejecutar para hasta 6 objetos
- Cambio de grupo de ajuste, borrar mín./máx./demanda, liberación de pestillo
- Informe de eventos:
- Buffer de 250 eventos con códigos de evento detallados para protección, CB, arco, RTD, GOOSE y condiciones ambientales
- Parámetros de comunicación:
- Tasa de bits: 1200-115200 bps
- Dirección de enlace: 1-254; dirección ASDU: hasta 65534
- Soporta direccionamiento IO de 2/3 bytes, etiquetado de tiempo y configuración de banda muerta
- Seguridad:
- Sin cifrado; utilice segmentación de red, cortafuegos y listas blancas de IP
- Acceso a protocolos configurable como sólo lectura o lectura-escritura
- Integración:
- Tablas de asignación totalmente documentadas para la integración SCADA
- Ejemplos de escalado: 1,00 pu = 100, 50,00 Hz = 5000