BMH0702P31F1A
BMH0702P31F1A
servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - keyed shaft - with brake - IP65/IP67
Mostrar más características-
Características
Principal tipo de producto o componente Servo motornombre corto del dispositivo BMHmáximo velocidad mecánica 8000 rpmparada continua de par de torsión 2.5 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica2.5 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásicapar de bloqueo de pico 7.4 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica7.4 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásicapotencia salida nominal 700 W para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica700 W para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásicapar nominal 2.2 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica2.2 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásicavelocidad nominal 3000 rpm para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica3000 rpm para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásicaCompatibilidad del producto LXM32.D12N4 en 400..0,480 V trifásicaextremo de eje Manipuladogrado de protección IP IP65 standardIP67 with IP67 kitresolución respuesta velocidad 131072 puntos/vueltafreno de retención Dondetipo de montaje Reborde estándar internacionalconexión eléctrica Conectores rectosComplementario compatibilidad de gama Lexium 32[Us] tensión de alimentación asignada 480 Vnúmero de fases de la red Trifásicacontinuous stall current ((*)) 2.94 Apotencia continua 1.51 WIrms de corriente máx. 9.7 A para LXM32.D12N4corriente permanente máx. 9.68 Asegundo eje Sin extremo de segundo ejediámetro del eje 11 mmlongitud de eje 23 mmkey width ((*)) 18 mmtipo de respuesta SinCos Hiperface monovoltaEN LA PLANCHA 3 N.m freno de retenciónmotor flange size ((*)) 70 mmNúmero de pilas de motor 2constante de par 0.84 N.m/A en 120 °Cconstante de regulación por fcem 54.08 V/krpm en 120 °Cnúmero de polos de motor 10inercia del rotor 1.24 kg.cm²resistencia del estator 3.8 Ohm en 20 °Cinductancia del estator 12.2 mH en 20 °Cconstante de tiempo eléctrica de estator 3.2 ms at 20 °Cfuerza radial máxima (Fr) 710 N at 1000 rpm560 N at 2000 rpm490 N at 3000 rpm450 N at 4000 rpm410 N at 5000 rpm390 N at 6000 rpmfuerza máx. axial Fa 0,2 x Frpotencia de sujeción de freno 7 Wtipo de refrigeración Conven naturallongitud 193 mmdiámetro de base de fijación de centrado 60 mmcentring collar depth ((*)) 2.5 mmNúmero de agujeros de montaje 4diámetro agujeros de montaje 5.5 mmírculo del diámetro de los orificios de montaje 82 mmpeso del producto 3.3 kgPacking Units Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 2 kgPaquete 1 Altura 11 cmPaquete 1 ancho 20 cmPaquete 1 Largo 40 cmOffer Sustainability Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Comunicación ambiental RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Sin PVC SíGarantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultados.Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.