Contactor TeSys F 3P(3NA) AC-3 440V 630A Bobina 110VAC
LC1F630F7
Se discontinuará el:31 dic. 2028
Fuera de servicio próximamente el:31 dic. 2029
LC1F630F7 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Confiabilidad y durabilidad: alta tasa de operación bajo altas temperaturas
Fácil instalación y mantenimiento: bobina especial montada en cajón y múltiples opciones de bloques complementarios
Amplios campos de aplicación: Certificación de estándares múltiples
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
4437
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.