Gira la imagen para ampliar
LINERGY BS 4 P MULTIETAPA BB 400 A 52 ORIFICIOS
LVS04054
Bloque de distribución para Linergy BS
Con sección cruzada de barra de distribución de 32 x 5 mm
Con corriente nominal de 4 P 400A
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
77
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.