ZB4BC480
ZB4BC480
pushbutton head for harsh environment - red - without marking
Mostrar más características
ZB4BC480 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
-
Características
Principal gama de producto Harmony XB4tipo de producto o componente Cabeza p/ botón pulsadornombre corto del dispositivo ZB4material del bisel <= 3 dBtipo de cabezal Estándardiámetro de montaje 22 mmse vende en cantidades indivisibles 1Complementario anchura global CAD 37 mmaltura global CAD 18.5 mmfondo global CAD 37 mmpeso del producto 0.036 kgclase de potección contra choques eléctricos Class I conforming to IEC 61140forma del cabezal de unidad de señalización Redondotipo de operario retorno de resorteperfil de operador Red flush, unmarkedinformación agregada del operador Vertical mountingHorizontal mountingendurancia mecánica 10000000 ciclosresistencia a las vibraciones 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6resistencia a los choques 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27grupo principal Harsh environmentgrupo de producto Flush unmarkedcolor de lente Redmarcaje Sin marcarflechas salientes C1 para <9 contactos uso único bloques en montaje frontalC2 para <9 contactos uso single y double bloques en montaje frontalC11 for <3 contacts using single blocks in front mountingC15 for <1 contacts using single blocks in front mountingpresentación del dispositivo Elemento básicoEntorno temperatura ambiente de almacenamiento -40…85 °Ctemperatura ambiente de funcionamiento -40…70 °Cgrado de protección IP IP66 conforming to IEC 60529IP69KIP67IP69grado de protección NEMA NEMA 4 acorde a UL 508NEMA 13NEMA 12resistencia a lavadoras de alta presión 90 Pa en 82.5 °Cgrado de protección IK IK06 conforming to IEC 62262normas CSA C22.2UL 508IEC 60947-1IEC 60947-5-1certificaciones de producto CEULCSAUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 33 gPaquete 1 Altura 3 cmPaquete 1 ancho 6 cmPaquete 1 Largo 8 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S02Número de Unidades en el Paquete 2 100Paquete 2 Peso 3.618 kgPaquete 2 Altura 15 cmPaquete 2 Ancho 30 cmPaquete 2 Largo 40 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Comunicación ambiental Perfil de circularidad Garantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas11
- español4
- inglés8
- chino1
- francés1
- kazajo1
- ruso1
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosCatalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Versión 12.0)DescripciónCatalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020prp.document.label.format pdfTamaño 20.8 MBFecha 09/09/20DescripciónCatalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020CertificadoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosXB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 2020-11-02)Archivos en el documentoDescripciónCCC Certificateprp.document.label.format zipTamaño 46.8 MBFecha 25/08/20Archivos en el documentoDescripciónCCC CertificateIECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versión 1.0)DescripciónIECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.prp.document.label.format pdfTamaño 163.3 KBFecha 23/05/19DescripciónIECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.XB4B XB5A Control and signaling units (Versión 1.0)DescripciónUL Certificateprp.document.label.format htmlTamaño 315 BFecha 09/04/13DescripciónUL CertificateHoja de instruccionesFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentos