Sprawdź promocyjną ofertę dostępną u naszych Partnerów!
Sprawdź promocyjną ofertę dostępną u naszych Partnerów!
Typy zasilaczy Modicon
Oferta zasilaczy Modicon została zaprojektowana z myślą o zapewnianiu napięcia DC niezbędnego dla obwodów sterowania urządzeniami systemów automatyki.
Zasilacze ABLS
Zasilacze typu ABLS oferują optymalną funkcjonalność aplikacji zasilanych napięciem 12, 24 lub 48 Vdc i o mocy znamionowej od 50 W do 480 W.
Zasilacze ABLM
Modułowe zasilacze ABLM zaspokajają potrzeby prostych systemów automatyki znamionowej od 10 do 60 W i napięciu wyjściowym 5, 12 lub 24 Vdc.
Zasilacze ABL8RP/WP
Uniwersalne zasilacze ABL8RP oraz ABL8WP obejmują moce znamionowe od 72 do 960 W przy napięciu 24 Vdc. Można je dostosować do większości sieci dystrybucji zasilania stosowanych na całym świecie.
Dlaczego warto wybrać zasilacze z serii Modicon ABL?
Dodaj energii swoim systemom automatyki!- Komfortowy rozmiar – zasilacze Modicon są obecnie jedną z najbardziej kompaktowych serii na rynku
- Łatwy montaż – do 6 zacisków wyjściowych ułatwiających okablowanie, zintegrowane otwory mocujące dodatkowo umożliwiają bezproblemowy montaż;
- Solidność i niezawodność – zasilacze Modicon mogą pracować w temperaturze do +70℃. Dodatkowa powłoka konforemna zapewnia odporność na kurz i zanieczyszczenia chemiczne.
Rodzaje przekaźników Zelio
Przekaźniki Zelio są projektowane, produkowane i testowane tak, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie funkcji logicznych oraz interfejsów PLC.
Przekaźniki kontroli
Przekaźniki kontrolne monitorują i wykrywają nieprawidłowe warunki pracy. Dostępne w wersji z tradycyjnymi pokrętłami lub technologią NFC.
Sprawdź
Przekaźniki czasowe
Kompletna gama wydajnych przekaźników czasowych do zastosowań przemysłowych. Dostępne z konwencjonalnymi pokrętłami lub technologią NFC.
Sprawdź
Przekaźniki elektromechaniczne
Przekaźniki obejmują przekaźniki interfejsowe, miniaturowe i przekaźniki mocy od 1 styku CO do 4 styków CO, do 30 A.
Sprawdź
Przekaźniki półprzewodnikowe
Przekaźniki SSR oferują wąski interfejs, modułowy montaż na szynie DIN oraz na panelu. Kompletne, innowacyjne i kompaktowe rozwiązanie dla aplikacji przemysłowych.
Sprawdź
Zobacz nasze filmy i zrozpocznij pracę z przekaźnikami Zelio już teraz!
Zobacz nasze filmy i zrozpocznij pracę z przekaźnikami Zelio już teraz!
Zobacz nasze filmy i zrozpocznij pracę z przekaźnikami Zelio już teraz!
Zobacz nasze filmy i zrozpocznij pracę z przekaźnikami Zelio już teraz!

Zwiększ efektywność operacyjną oraz zoptymalizuj dostępność sprzętu z Zelio, naszą najszerszą gamą przekaźników.Pobierz materiały i zapoznaj się z wszystkimi potrzebnymi informacjami!
Przedstawiamy nowe produkty w rodzinie przycisków Harmony!
Jeśli stawiasz na personalizację i produkty, które dokładnie sprostają Twoim potrzebom, poznaj możliwości produktów Harmony. Twoje przyciski z serii XB4 i XB5, kasety sterownicze czy etykiety mogą być nie tylko wyjątkowo estetyczne, ale i dokładnie odpowiadające Twoim wymogom w zakresie funkcjonalności!
Fakty
Wytrzymałość i gwarancja wydajności w nawet najbardziej wymagających warunkach otoczenia
Nowoczesny wygląd w zasięgu Twoich możliwości – panele elektryczne i maszyny będą bardziej eleganckie niż kiedykolwiek!
Redukcja kosztów– zobacz, ile środków możesz zaoszczędzić w Twoim budżecie!
Praktyczne funkcjonalności, które ułatwią realizację procesów oraz zapewnią wysoką efektywność operacyjną
Łatwy wybór i oszczędność czasu. 100 referencji produktów pokryje aż 80% zapotrzebowania Twojego zakładu
Wygoda – najszersza oferta produktów na rynku dostarczana przez jednego dostawcę
Wybierz rozwiązanie dla swojego interfejsu operatora
Kompletna oferta zapewniająca niezbędne funkcje dla Twojego interfejsu operatora.
Bezprzewodowy, bezbateryjny blok styków Harmony ZBRT.
Nadajnik dla bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków.
Dowiedz się więcejHarmony XAP Kasety sterownicze
Metalowe kasety sterownicze Harmony XAP posiadaą warianty od 1 do 12 otworów z wykorzystaniem przycisków Harmony 22 mm XB4.
Dowiedz się więcejHarmony XB4/XB5 Elementy sygnalizacji i sterowania
Dowiedz się więcej
Harmony optymalizuje strukturę bloków LED z przejścia z 6 kolorowych diod LED na jedno uniwersalne źródło światła. Unikalna technologia, która zapewnia najlepsze podświetlenie, to:
Uniwersalny blok LED dla wszystkich podświetlanych funkcji lampek i przycisków w serii Harmony XB4/XB5
• Optymalizacja numerów katalogów dla wszystkich funkcji z podświetleniem Harmony,• Poprawiona intensywność oraz kontrast ze zwiększoną czystością kolorów,• Szybka i łatwa instalacja,• Uproszczona konserwacja,• Uproszczona nomenklatura przy doborze wykonań modułowych napędów oraz bloków LED Harmony serii XB4 oraz XB5.
Zobacz, co produkty Schneider Electric mogą zdziałać dla Twojego interfejsu operatora!
Uzyskaj w pełni zintegrowany wygląd swojego sprzętu• Zwiększona wydajność pracy operatora dzięki dobrze zaprojektowanemu interfejsowi• Zoptymalizuj ergonomię swojego interfejsu operatora, aby zwiększyć jego bezpieczenstwo, produktywność i wydajność• Indywidualnie dostosowane do potrzeb, aby stworzyć unikalne interfejsy
Obejrzyj film instruktażowy, dzięki któremu dowiesz się, w jaki sposób spersonalizować naklejkę na panel lub obudowę.
Zobacz, w jaki sposób możesz dostosować dokładnie do Twoich preferencji produkty takie jak przyciski Harmony, kasety sterownicze czy etykiety.
Poznaj szczegóły, oglądając nasz film i bądź gotów, aby stworzyć swój własny projekt personalizacji!
• Zahamowanie rozwoju mikroorganizmów na przyciskach• Organiczeine rutynowych czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją, redukując koszty operacyjne• Nie wypłukuje: pozostaje obojętny do czasu kontaktu z bateriami• Ograniczenie rutynowych czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją, redukując koszty operacyjne
Jak połączyć i rozłączyć ZBRT1 – ZBRT2? Odkryj nowe możliwości Harmony.
Odkryj wszystkie możliwości nowego rozwiązania Harmony, które zapewniają wytrzymałość, ergonomię i nowoczesny wygląd interfejsu operatora maszyny.
Jak monitorować urządzenia za pomocą ZBRT1 lub ZBRT2 oraz Harmony Hub?
Wybierz optymalną obudowę przemysłową układu sterowania twojej maszyny lub aplikacji, korzystając z cyfrowego narzędzia doboru "Digital Rules„.
Jak dobrać personalizowany przycisk Harmony serii XB5?
Zwiększ wydajność swoich urządzeń dzięki najszerszej gamie przekaźników, zaprojektowanych w celu spełnienia Twoich potrzeb w zakresie przewodowych funkcji logicznych i interfejsów PLC.
Jeśli interesują Cię najnowsze technologie, trendy w przemyśle i biznesie i chciałbyś brać udział w szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez Schneider Electric, bądź z nami na bieżąco.