1 videoclipuri
Acti9, iCV40N 1P+N C 40A 6kA 30mA AC RCBO
A9DE3640
Environmental Data
Environmental Data
Amprenta de carbon totala pe durata de viata
7 kg CO2 eq.
Use Better
Pachet cu carton reciclabil
Continutul de carton reciclat este de minimum 70% (50% in SUA). Unele comenzi pot include carton nereciclat pana la epuizarea stocului.
Nu
Use Again
Potentialul de reciclabilitate, in %
Calculul potențialului de reciclabilitate se bazează pe scenariul „Franța – piesele sunt mărunțite” din TR62635, luând în considerare toate piesele din produs și reciclabilitatea materialelor. Am recunoscut că acest lucru nu permite întotdeauna compararea cu ofertele altor concurenți de pe piață și așteptăm publicarea unui standard comun la sfârșitul anului 2026.
50
Preluare la sfarsitul duratei de viata
Daca produsul a fost inclus intr-un program global de primire inapoi. Unele produse pot fi luate in unele zone geografice, va rugam sa verificati daca este disponibil in tara dvs.
Da