Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Fully lit house at night showing Energikoll with Wiser gateway, Powertag and Wiser app

Wiser smarta hem-system

Wiser är en flexibel lösning för smarta hem som kontinuerligt uppdateras med nya funktioner. Wiser Energicenter gör det möjligt att få överblick över energikonsumtionen.

Wiser är ett intuitivt system för smarta hem som låter dig styra lokalt eller på distans, direkt i mobilen eller via röststyrning. Upplev en enklare vardag samtidigt som ditt hem blir mer personligt.

Med appen Wiser by SE kan du styra olika funktioner, oavsett var i världen du befinner dig. Du kan enkelt lägga in egna favoritinställningar (scenarier) och automationer utifrån till exempel schemaläggning, solens upp/nedgång och aktivering av en händelse. Det bidrar till ökad bekvämlighet, säkerhet och energibesparing.

Wiser gateway är navet och huvudkontrollen för alla Wiser-enheter i hemmet. Den möjliggör översikt och styrning via appen Wiser by SE, med möjlighet till notiser och/eller larm.

Här presenterar vi en översikt av smarta hem-systemet Wiser som erbjuder marknadens bredaste portfölj av funktioner.

Wiser är ett smart hemsystem med fokus på energieffektivisering, säkerhet och bekvämlighet i hemmet. Det finns ett brett utbud av funktioner som gör det möjligt att göra hela hemmet smart med både styrning och övervakning. Vi kommer kontinuerligt att lansera nya funktioner, vilket gör Wiser framtidssäkert och ger möjlighet att komplettera befintliga installationer.

Några exempel på hur du kan använda Wiser

  • Sveriges smartaste slott med Wiser

  • Peter Esse visar hur du får kontroll över din elförbrukning

  • Inspiration till väckning med Wiser

  • Ökad säkerhet med Wiser

  • Undvik vattenskador med Wiser

  • Därför har Peter Esse installerat Wiser i hela hemmet

  • Stor genomgång om hur Wiser fungerar med Peter Esse

Populära funktioner

  • Brandvarnare

  • Wiser dimmerpuck för installation med och utan neutralledare

  • water leakage sensor Wiser

    Vattenläckagedetektor

  • Energicenter

  • Wiser radiator thermostat

    Radiatortermostat

  • Exxact uppkopplat 1-vägsuttag

Nyheter

  • White Exxact switch with Quick Home Connect on white wall door in background

    Trådlös anslutning med Quick Home Connect

  • Wiser dimmerpuck för installation med och utan neutralledare

  • Wiser thermostats in white and black in the Exxact and Renova series

    Uppkopplade termostater för golvvärme

  • Homey logo

    Wiser + Homey = sant

  • 3 screenshots of the Wiser Energy Center as it appears on mobile

    Djupdykning i Wisers Energicenter

  • Wiser brandvarnare, nu även med 230V

  • Energisensor

  • Styr elförbrukningen utifrån timpriset

  • Wiser appen har nu stöd för iPad och Android-läsplatta

    Stöd för läsplattor

  • Wiser radiator thermostat mounted on element, hand with mobile adjusting settings.

    Radiatortermostat

  • Wiser motion sensor with dimmer

    Uppgraderade dimrar

  • Wiser smoke alarm

    Prisvinnande brandvarnare

  • IP-kamera för utomhusbruk

Behöver du hjälp?

  • Produktväljare

    Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

  • Begär en offert

    Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

  • Här köper du

    Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

  • Hjälpcenter

    Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.

Hur du kan få ett smart och uppkopplat hem med hjälp av Wiser smarta hem-system

Med Wiser får du en fullständigt smart hemupplevelse. När Wiser gateway väl är installerat finns möjligheten att bygga ut Wiser-systemet genom hela hemmet. Bland annat kan du lägga till exempelvis golv- och bordslampor i belysningsstyrningen tack vare uppkopplade uttag som dessutom övervakar energikonsumptionen och säkerställer att kritiska elapparater är avstängda. Du kan även få ett tryggare hem med hjälp av IP-kameror för både inom- och utomhusbruk samt brandvarnare som enkelt kopplas upp mot Wiser.

Vad menas med en smart strömbrytare?

En "smart strömbrytare" är en elektronisk enhet som används för att kontrollera strömmen till belysning från en mobilapplikation, fjärrkontroll eller röstkommando via en röstassistent som Amazon Alexa eller Google Assistant. Dessa enheter ersätter eller kompletterar traditionella strömbrytare och ger användarna fördelar som ökad bekvämlighet, energieffektivitet och säkerhet. Här är några viktiga aspekter av smarta strömbrytare och varför man bör överväga att installera dem:

  • Fjärrkontroll: Med hjälp av en mobilapp kan du fjärrstyra dina elektriska apparater och belysning var du än befinner dig. Detta är praktiskt om du vill tända eller släcka lampor eller apparater när du inte är hemma, eller om du helt enkelt inte vill resa dig för att göra det.
  • Tidsinställning: Smarta strömbrytare ger dig möjlighet att schemalägga när dina apparater och belysning ska vara på eller av. Detta är användbart för att simulera din närvaro hemma när du är borta, vilket kan öka säkerheten.
  • Röststyrning: Många smarta strömbrytare är kompatibla med röstassistenter som Amazon Alexa, Google Assistant och Apple Siri. Detta gör det möjligt att använda röstkommandon för att kontrollera dina apparater och belysning utan att behöva använda en app.
  • Energieffektivitet: Genom att schemalägga när lampor och apparater är aktiva kan du minska onödig energiförbrukning och spara pengar på din elräkning.
  • Säkerhet: Smarta strömbrytare kan öka säkerheten i ditt hem genom att simulera närvaro när du är borta. Du kan ställa in slumpmässiga tidsinställningar för att få det att se ut som om någon är hemma, vilket kan avskräcka potentiella inbrottstjuvar.
  • Integration med andra smarta enheter: Smarta strömbrytare kan integreras med andra smarta enheter i ditt hem, som smarta lås, övervakningskameror och termostater. Detta gör det möjligt att skapa ett sammanhängande smart hem-ekosystem där alla enheter kan styras och automatiseras tillsammans.

En smart strömbrytare öka bekvämligheten, säkerheten och energieffektiviteten i ditt hem. De ger dig möjlighet att ha full kontroll över dina apparater och belysning, oavsett var du är, och kan vara en viktig komponent i att skapa ett smart hem.

Vad är ett fjärrstyrt eluttag?

Ett fjärrstyrt eluttag, även kallat smart eluttag eller smart vägguttag, är ett uttag med möjlighet att fjärrstyra och övervaka elektriska apparater och enheter som är anslutna till det via en mobilapp. Här är några viktiga egenskaper och fördelar med fjärrstyrda eluttag:

  • Fjärrkontroll: Du kan använda en mobilapp på din smartphone för att tända eller släcka apparater som är anslutna till det fjärrstyrda eluttaget, oavsett var du befinner dig. Detta ger dig ökad bekvämlighet och kontroll över dina apparater.
  • Energieffektivitet: Genom att stänga av eller koppla bort oanvända apparater kan du minska onödig energiförbrukning och spara pengar på din elräkning.
  • Säkerhet: Fjärrstyrda eluttag kan användas för att simulera närvaro i ditt hem när du är borta. Genom att schemalägga tändning och släckning av lampor och andra apparater kan du avskräcka potentiella inbrottstjuvar.
  • Övervakning och energimätning: Med inbyggda funktioner för att övervaka energiförbrukningen av de anslutna apparaterna ger dig insikt i hur mycket energi varje enhet förbrukar.

Fjärrstyrda eluttag är användbara för att göra ditt hem eller kontor mer smart och anslutet. De ger dig möjlighet att hantera och automatisera din strömförbrukning på ett bekvämt sätt, vilket kan leda till ökad bekvämlighet, energieffektivitet och säkerhet.

  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings