Alltid perfekt resultat
Våra apparatserier Exxact och Renova finns nu även i utanpåliggande utförande för att hjälpa dig tillgodose kundernas olika behov. Exxact finns i två utanpåliggande varianter - en serie i modernare tappning och en dosa som används tillsammans med Exxacts infällda insatser. Även Renova finns nu för utanpåliggande montage med de vanligaste funktionerna. Våra tre utanpåliggande serier ger dina kunder ett brett urval att välja mellan samtidigt som seriernas förbättrade funktioner gör installationen enklare och hjälper dig att alltid leverera perfekt resultat.
- Exxact utanpåliggande - produkter i modernt utförande utan synlig ram för husets alla rum.
- Exxact utanpåliggande dosor - dosor med inbyggd ram som används tillsammans med de infällda Exxact-insatserna.
- Renova utanpåliggande - produkter i retrostil för äldre miljöer eller när man vill bryta av med runda former.
Nu finns våra apparatserier Exxact och Renova också för utanpåliggande installation. Vi presenterar;
- Exxact utanpåliggande apparatserie
- Exxact utanpåliggande dosor
- Renova utanpåliggande apparatserie
Exxact-sortimentet har utökats med en modernare version utan synlig ram. Produkterna kan användas i husets alla rum, från vinden till källaren. Här kan du se hur du installerar en produkt och få tips på smarta funktioner och verktyg.
Exxact utanpåliggande apparatserie
Funktioner i sortimentet
Exxact utanpåliggande apparatserie
Funktioner i sortimentetSortimentet består av en mängd olika funktioner – från 1-vägs-, 2-vägs- och 4-vägsuttag till strömställare och kopplingsdosor. Produkterna har samma blänkande ytfinish och vita färg som Exxacts apparatserie för infällt montage.
Exxact utanpåliggande apparatserie
Strömställare och vägguttag som kombination
Exxact utanpåliggande apparatserie
Strömställare och vägguttag som kombinationEn av funktionerna är en kombination med strömställare och vägguttag i samma produkt, en både smart och snygg lösning på väggen. Vid installation kan strömställarinsatsen enkelt tas bort från bottenplattan, vilket förenklar kabeldragningen. Produkten fästs på väggen med fyra fästpunkter som ger en robust och tillförlitlig installation.
Exxact utanpåliggande apparatserie
Enkelt att lägga till en märkskylt
Exxact utanpåliggande apparatserie
Enkelt att lägga till en märkskyltVåra märkskyltar kan användas tillsammans med alla utanpåliggande produkter i Exxact-serien. Märkskyltarna är monterade mellan väggen och bottenplattan och passar till märktejp som är 9-12 mm. Ingen ytterligare borrning eller skruvning krävs. Skyltens genomskinliga hölje skyddar etiketten.
Sveriges mest sålda apparatserie Exxact har nu kompletterats med med utanpåliggande dosor i två höjder, 33 mm och 47 mm. Ramen är integrerad i kåpan, vilket ger en mer robust och enklare installation samt förhindrar dammuppsamling. Dosorna används tillsammans med insatserna för de infällda Exxact produkterna som finns i mer än 300 olika funktioner. Sortimentet innehåller även nya sockeldosor som är en förlängning av de utanpåliggande dosorna.
Se hur du installerar Exxact utanpåliggande dosor samt även kan komplettera en befintlig installation. Få tips på smarta funktioner och verktyg.
Exxact utanpåliggande dosor
Smart lösning för kontoret eller TV-hörnan
Exxact utanpåliggande dosor
Smart lösning för kontoret eller TV-hörnanDe utanpåliggande dosorna finns även med sex moduler och är perfekt att använda till kontoret eller TV-hörnan. I dosan installerar du sedan insatser med uttag som t.ex. RJ45, schuko, HDMI eller USB utifrån kundens behov.
Exxact utanpåliggande apparatserie
Enkelt att lägga till en märkskylt
Exxact utanpåliggande apparatserie
Enkelt att lägga till en märkskyltVåra märkskyltar kan användas tillsammans med alla utanpåliggande produkter i Exxact-serien. Märkskyltarna är monterade mellan väggen och bottenplattan och passar till märktejp som är 9-12 mm. Ingen ytterligare borrning eller skruvning krävs. Skyltens genomskinliga hölje skyddar etiketten.

Sockeldosorna är en förlängning av Exxact utanpåliggande dosor som används med infällda Exxact-insatser. Versionen med en modul kan användas med alla de infällda Exxact-funktionerna och det finns en speciellt framtagen sockeldosa för de diagonala 2-vägsuttagen. Den horisontella versionen med 2-vägsuttag är färdigkopplad för att förenkla installationen. Kablarna kan föras in från alla håll.
Utanpåliggande apparatserie med runda former
Renova utanpåliggande apparatserieUtanpåliggande apparatserie med runda former
Renova utanpåliggande apparatserieDen populära apparatserien Renova i retrostil finns nu även för utanpåliggande montage. Serien Renova utanpåliggande passar perfekt i äldre miljöer eller moderna där man vill bryta av med runda former.
Se hur du installerar Renova utanpåliggande apparatserie och få tips på smarta funktioner och verktyg.
Renova utanpåliggande apparatserie
Funktioner och färger i sortimentet
Renova utanpåliggande apparatserie
Funktioner och färger i sortimentetSortimentet består av de mest populära funktionerna – strömställare, 1-vägs- och 2-vägsuttag samt kopplingsdosa. De finns i de klassiska Renova-färgerna, vitt och svart, med blank centrumdel och matt ram.
Fördelar med Exxact och Renova utanpåliggande apparatserier

Du kan erbjuda kunden en installation med enhetliga produkter – oavsett om de är infällda i eller monterade på väggen. De utanpåliggande dosornas ram påminner om den välkända Exxact Primo-serien och används tillsammans med de infällda Exxact-insatserna som finns i över 300 olika funktioner. Renova Utanpåliggande passar utmärkt ihop med den infällda serien Renova med sin runda form.
Ladda ned katalog
I vår katalog för de utanpåliggande produkterna har vi samlat all information du kan tänkas behöva, från presentation av de tre serierna till beställningsinformation och tekniska data.
Ladda ned katalogKöp från din grossist via vår hemsida eller app
I produktkatalogen och i mySchneider Electrician-appen har vi infört en köpknapp som lägger produkten i varukorgen hos din grossist. Klicka dig vidare till de olika serierna i menyn ovan för att filtrera fram vilka produkter du vill lägga i varukorgen.
Beställ härBli medlem i partnerprogrammet för elektriker
Få skräddarsydd information för ditt arbete som elektriker genom vårt partnerprogram. Medlemskapet ger dig mängder av kostnadsfria förmåner. Testa våra produkter innan lansering, ta del av specialerbjudanden, få information om produktnyheter, utbildningar, event och mycket mer.
Anmäl dig
Behöver du hjälp?
Utanpåliggande strömbrytare och uttag
Med Exxact och Renova utanpåliggande apparatserier kan du nu få en enhetlig installation i ditt hem.