Modernisering av datacenter
Upptäck fördelarna med våra tjänster för modernisering av datacenter.

Vår strategi för datacentertjänster
Datacentermarknaden växer snabbt och leverantörer har ett stort behov av att skala upp på ett både hållbart och kostnadseffektivt sätt samtidigt som de navigerar ett komplext landskap fullt med utmaningar.
Portfölj med datacentertjänster
Varför ska du samarbeta med oss?
Som er utvalda partner kan vi erbjuda unika möjligheter.

Compass Datacenters innoverar under hela livscykeln
Upptäck hur Compass kan bygga datacenter med en takt som håller jämna steg med efterfrågan och hur de arbetar för att minimerar avbrott med proaktiv resurshantering.
Affärsargumentet för systemtjänster
Upptäck hur innovation inom datacentertjänster tack vare AI och statusbaserad övervakning bidrar till att skapa hållbarhet, sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten med utrustningsoberoende systemlösningar.
Konsulter för modernisering och proaktivt underhåll
Våra moderniseringstjänster för datacenter kan hjälpa till att sänka kostnaderna och öka effektiviteten.
Vad är modernisering av datacenter?
Moderniseringen av datacenter hänvisar till processen att uppgradera och optimera datacentrets infrastruktur och drift och på så sätt förbättra effektiviteten, skalbarheten och prestandan. Detta innebär att ny teknik implementeras såsom databearbetning i molnet, virtualisering, automation, processer för reducerat koldioxidutsläpp och förbättrade åtgärder för internetsäkerhet och datasekretess.
De här moderna kraven är grunden för att ert företag ska fortsätta att vara konkurrenskraftigt, kunna hålla oönskade kostnader under kontroll och undvika att begå regelbrott
Vi har utformat vår EcoCare för datacenter som hjälper till att optimera drift och underhåll. Vår tjänst är en förstklassig prenumerationsplan som hjälper till att digitalisera och optimera underhållsstrategier för att reducera risken för driftstopp, uppfylla olika hållbarhetsmål och sänka driftskostnaderna.
Våra tjänster omfattar datacentrets hela livscykel från planering och design till hur produkter ska hanteras vid slutet på deras livslängd. Vi erbjuder en omfattande uppsättning tjänster inklusive EcoConsult, EcoCare och EcoFit, samtidigt som vi prioriterar internetsäkerhet och datasekretess.
Vilka tjänster för modernisering av datacenter erbjuder vi?
Tjänster för modernisering av datacenter hjälper organisationer att transformera äldre system till system som är enklare att hantera och mer kostnadseffektiva vilket erbjuder bättre resurshantering och support för ständigt föränderliga verksamhetsbehov. Vårt erbjudande om proaktiv resurshantering erbjuder en helhetssyn under hela livscykeln vilket är avgörande för att klara av utmaningar och skapa mervärde. Den består av fyra steg:
- Konsulttjänster för optimering av design och konstruktion: Designa systemarkitekturer och optimala resursstrategier.
- Digitaliserad resursspårning och -övervakning: Samla in resursdata för hälsoövervakning via anslutna givare.
- Utförande av underhåll och support: Optimera strategier för resursunderhåll med analysbaserade förutsägelser.
- Hållbarhets- och moderniseringstjänster: Optimera resursers livslängd och minimera inverkan med slutet kretslopp & moderniseringstjänster.