ประโยชน์และรูปแบบการติดตั้งของ Surge Protection QOSPD20 สำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์และคอนซูมเมอร์ยูนิต
- ประโยชน์ของ Surge QOSPD20
- รูปแบบการติดตั้ง Surge QOSPD20
- Video การติดตั้งเบรกเกอร์กันฟ้าผ่าในตู้โหลดเซนเตอร์
- หลักการติดตั้งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- หลักการสังเกตุการทำงานของ QOSPD20 : Surge protection device
ประโยชน์ของSurge QOSPD20
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ได้ เช่น- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า
- ปัญหาที่เกิดจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำไฟฟ้า
- สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
- สามารถป้องกัน overvoltage ได้
รูปแบบการติดตั้งของ Surge QOSPD20
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ สามารถนำไปติดตั้งในจุดต่างๆ ได้ตามลักษณะการใช้งาน โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 ลำดับชั้น (Category) ดังนี้- Category A ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะใกล้กับชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไว ต่อคุณภาพไฟฟ้าที่ต้องการป้องกัน เพื่อป้องกันชิ้นส่วนนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น คอมพิวเตอร์, เครื่องชั่ง, เครื่องวัด, อุปกรณ์ควบคุมการประมวลผล และแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า DC ฯลฯ
- Category B ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะที่แผงวงจรควบคุมการจ่าย (Distribution panel board) และแผงสวิตช์ไฟฟ้า (Switchboard) การติดตั้งอุปกรณ์ฯ ที่จุดนี้จะช่วยป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะจากภายนอก รวมถึงแรงดันไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อคุณภาพไฟฟ้าหรือรับพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจากสถานีไฟฟ้าย่อย
- Category C ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะที่หน่วยจ่ายพลังงานไฟฟ้าขาเข้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความผิดปกติของพลังงานไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ฯ ที่จุดนี้จะช่วยป้องกันกรณีเกิดฟ้าผ่าซึ่งเข้ามาภายในอาคารโดยผ่านทางสายไฟ
เพื่อป้องไฟกระโชกที่แรงดัน 230V. 1 เฟส 3สาย (ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีการต่อสายดินที่ถูกต้องเท่านั้น)
หลักการติดตั้งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ในกรณีตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (1เฟส) ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่องลูกย่อยช่องแรก (ถัดจากเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์) ดังรูปด้านล่าง
- ในกรณีตู้โหลดเซนเตอร์ (3เฟส) ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่องลูกย่อยช่องแรก ของแต่ละเฟส ดังวิดีโอด้านล่าง
Video การติดตั้ง หมอไฟชไนเดอร์: การติดตั้งเบรกเกอร์กันฟ้าผ่าในตู้โหลดเซนเตอร์
หลักการสังเกตุการทำงานของ QOSPD20 : Surge protection device
- หลอด LED "สว่าง" = การทำงานปกติ
- หลอด LED "ดับ" = SPD ไม่ทำงาน (หมดอายุการใช้งาน ควรเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ใหม่)
Hint*** : เสิร์จ สแควร์ดี (Surge arrester) รุ่น QO-SPD20 สามารถใช้เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้า 3 เฟส ได้โดยต้องติดตั้ง 3 ตัว ของแต่ละเฟส เพื่อป้องกันแต่ละเฟส
เนื่องจากตัวสินค้า 1 ตัวสามารถป้องกันได้สำหรับไฟ 1 เฟส
Note: QOSPD20 ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติ The varistor (zinc oxide varistor) หรือ MOV (metal oxide varistor)
ในสถาวะปกติ MOV จะมีความต้านทานสูง แต่เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าสูงเข้ามา ความต้านทานของ MOV จะลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าสูงไหลไปสู่สายดิน
Released for: Schneider Electric Thailand


Need help?
Product Selector
Quickly and easily find the right products and accessories for your applications.
Get a Quote
Start your sales inquiry online and an expert will connect with you.
Where to buy?
Easily find the nearest Schneider Electric distributor in your location.
Help Center
Find support resources for all your needs, in one place.