โหลดเซ็นเตอร์สแควร์ดี (Square D Load center: Classic)
เป็นตู้ไฟสำหรับไฟฟ้า 3 เฟส เหมาะสำหรับติดตั้งเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ใช้กับไฟ 3 เฟส 4 สาย (380/415 โวลตต์) มีวงจรย่อยตั้งแต่ 12 - 48 ช่อง รองรับเมนเบรกเกอร์ EasyPact EZC ได้ทั้งขนาด 100 และ 250 แอมป์ และ สามารถรองรับเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบปลั๊กออน (Plug-On) แบบ 1, 2 และ 3 โพล (รุ่น QO) และ RCD ซึ่งบัสบาร์เป็นแบบเรียงตามลําดับเฟส ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar IP2X ป้องกันการช็อตเมื่อมีการสัมผัสโดยตรงกับเมนเบรกเกอร์ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ดี รุ่น คลาสสิค(Square D Load center: Classic) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. แบบ เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker)
2. แบบ เมนลักส์ (Main Lug)
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม ของ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ดี รุ่น คลาสสิค
1.แบบ เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker)
- สำหรับใช้และติดตั้งเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ภายในตู้โหลดเซ็นเตอร์
- ขนาดบัสบาร์ 100 และ 250 แอมป์ (ระบบบัสบาร์ผ่านการทดสอบโดย ASTA สามารถรองรับกระแสลัดวงจรสูงสุดถึง 25kA)
- ค่า Breaking Capacity (IC) ของ Main breaker มีให้เลือกใช้หลายค่า เช่น 15kA, 25kA, 35kA, 50kA และ 65kA
- จำนวนวงจรย่อยของตู้โหลดเซ็นเตอร์จะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 12, 18, 24, 30, 36, 42 และ 48 วงจร ( 48 วงจรสำหรับบัสบาร์ขนาด 250A เท่านั้น)
2.แบบ เมนลักส์ (Main Lug)
- มีแต่เฉพาะขั้วต่อสายไฟ ( Lug Terminal)
- ขนาดบัสบาร์ 100 และ 250 แอมป์ (ระบบบัสบาร์ผ่านการทดสอบโดย ASTA สามารถรองรับกระแสลัดวงจรสูงสุดถึง 25kA)
- ไม่สามารถติดตั้งเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ภายในตู้โหลดเซ็นเตอร์
- ต้องต่อเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ไว้ภายนอกตู้โหลดเซ็นเตอร์
ข้อมูลจำเพราะเพิ่มเติม (Product Characteristic)
โดยโหลดเซ็นเตอร์สแควร์ดีผลิตตามมาตรฐานIEC 60439, BS5486, ส่วนที่ 12 และ มอก. 1436-2540 ผลิตด้วยแผ่นเหล็กกัลวาไนซ์ อัลลอย หนา 1.6 มิลลิเมตร ระดับการป้องกัน (IP) เท่ากับ 4X คือ ป้องกันของแข็งขนาดมากกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่ให้ลอดเข้าไปได้และไม่กันน้ำ โดยสีของโหลดเซ็นเตอร์ทั้ง 2 รุ่นนั้น (Color code) แตกต่างกันสำหรับรุ่น Square D Classic คือ Jotun Pantone 545C และ สำหรับรุ่น Visi smart คือ RAL9010 วัสดุของชิ้นส่วน Ground bar, Neutral bar, Busbar ในตู้โหลดเซ็นเตอร์ทำจากวัสดุที่ต่างกัน ตู้โหลดเซ็นเตอร์ขนาด 100A Busbar จะทำจากวัสดุทองแดงอยู่ข้างนอกและข้างในเป็นอลูมิเนียมแต่ส่วน busbar ที่เป็นตัวต่อสำหรับขา Jaw ของเบรกเกอร์ทำจากวัสดุทองแดง แต่ตู้โหลดเซ็นเตอร์ขนาด 250A เป็นทองแดง ในส่วนของ Neutral bar and ground bar ตู้โหลดเซ็นเตอร์ทุกรุ่นทำจากวัสดุทองเหลือง จึงทำให้ขนาด และน้ำหนักของตู้แต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันดังข้อมูลด้านล่างReleased for: Schneider Electric Thailand