คลื่นรูปไซน์สำหรับเกมเมอร์
APC Back-UPS™ Pro Gaming ประกอบด้วยคลื่นไซน์ และสามารถใช้งานร่วมกันได้กับ aPFC ซึ่งหมายความว่าเครื่องสำรองไฟฟ้านี้ได้รับการพัฒนาสำหรับใช้กับอุปกรณ์การเล่นเกมที่มีความละเอียดอ่อน
คลื่นไซน์คืออะไร
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ประจําวันของคุณนั้นจะสลับขึ้นและลงในรูปแบบคลื่นไซน์ที่สม่ำเสมอ (ที่ด้านขวา) อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่สำรองพื้นฐานส่วนใหญ่นั้นจะผลิตคลื่นในรูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอกัน: กำลังไฟแบบระดับขั้นบันได (ที่ด้านซ้าย) UPS ของเราให้เอาต์พุตคลื่นไซน์แบบบริสุทธิ์เพื่อให้มั่นใจถึงพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมที่มีประสิทธิภาพสูงของคุณ
เพราะเหตุใดคลื่นไซน์จึงสำคัญ
อายุการใช้งานอุปกรณ์ยืนยาวขึ้น
เมื่ออุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานไฟฟ้าคลื่นไซน์และการปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) จะช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด
พลังงานสำรองที่มีเสถียรภาพ
Sine Wave จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเอนด์ของคุณด้วยพลังงานไฟฟ้าคลื่นไซน์ที่มีความเสถียรเพื่อหลีกเลี่ยงการกะพริบของหน้าจอ การขัดข้องของคอมพิวเตอร์ และเสียงรบกวน
มีประสิทธิภาพและมีอุณหภูมิต่ำ
เครื่องเล่นเกมที่ใช้พลังงานคลื่นไซน์จะทำงานโดยมีอุณหภูมิที่ต่ำลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจ่ายไฟสำรองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากความร้อนที่สูงเกินกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การขาดแคลนชิปทั่วโลกส่งผลให้ชิ้นส่วนพีซี เช่น การ์ดกราฟิก มีไม่เพียงพอกับความต้องการ และมีราคาที่สูงมากขึ้นในขณะเดียวกัน แม้กระทั่งในปัจจุบัน นักเล่นเกมหลายคนยังลังเลที่จะอัปเกรดหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของตนเนื่องจากความขาดแคลนและราคา
UPS สำหรับการเล่นเกมที่ดีสามารถช่วยให้ฮาร์ดแวร์ของคุณมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและทำให้คุณสบายใจ
(ที่มา: Newzoo, 2023)
รับกำลังสำรองที่คุณต้องการ
UPS ขนาด 1320W/2200VA ที่ทรงพลังช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่สำคัญของคุณ แบตเตอรี่สำรองและเต้ารับปลั๊กไฟที่ป้องกันไฟกระชากช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่อง พอร์ต USB จำนวน 3 พอร์ตช่วยให้คุณชาร์จอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย