Altivar Soft Starter ATS490'i keşfedin
Altivar Soft Starter ATS490'i keşfedin
Varlıklarınız öncelikter

ATS490'ın yenilikçi özellikleri, yüksek seviyede dijitalleştirmeyle proje maliyetlerinin ve işletme maliyetlerinin optimizasyonuna olanak tanır. Sertifikalı uygulama ve işlevler, tasarım ve çözüm alternatiflerini basitleştirirken içinizin rahat olmasını sağlar. ATS490 tarafından sunulan veriler, enerji yönetimi ve varlık yönetimi için bütünsel bir vizyon sağlar.
Yüksek dayanıklılık performansı

İşletimle ilgili esneklik iyileştirmesi dikkate alınarak ATS490, çeşitli kaynaklardan gelen yüksek strese ve motor kontrolünün mükemmelliğine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Dahili özellikler sayesinde kesinti süresi ve bakım maliyetlerinde azalma da sağlanır:
- Sertifikalı siber güvenlik
- Sertifikalı Güvenli Tork Kapalı
- Tahrik edilen ekipmanın durum izlemesi
- ATS490'ın durum izlemesi
Enerji verimliliği ve koruma kaynakları

Altivar Soft Starter ATS490 ile geliştirilmiş sürdürülebilirlik
- Entegre baypasla > %99,5 Verimlilik
- Kapsamlı güç ve enerji izleme
- Güç kalitesi izleme dahil
- EcoStruxure Power Monitoring Expert'e entegre edilen enerji yönetimi için tüm veriler mevcuttur
- Plastik: 2025 yılına kadar biyo tabanlı içeriğin en az %20'si
- Alüminyum: ASI sertifikalı alüminyum kullanımı
- Ambalaj: geri dönüştürülmüş karton, daha düşük tek kullanımlık plastik
Altivar Soft Starter ATS490’nın Avantajları
Altivar Soft Starter ATS490’nın Avantajları
Gelişmiş rekabet gücü
Gelişmiş operasyonel esneklik
Gelişmiş sürdürülebilirlik
Motor Kontrolünde Mükemmellik
Özellikler
Özellikler
Güç aralığı: 4 ila 900kW / 3 ila 1200HP
- Çalışma Voltajı aralığı: 208 ila 690V
- Çalışma akımı aralığı: 17 ila 1200 A
- Çalışma döngüsü: Normal hizmet ve ağır hizmet
- Baypas: entegre
- Güvenlik fonksiyonları: Güvenli Tork Kapama sertifikalı IEC 61508 Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi 1 (SIL1)
- Siber güvenlik özellikleri sertifikalı IEC 62443-4-2 Güvenlik Seviyesi 1 (SL1)
- Motor tipi: asenkron motorlar, IE2 - IE3 - IE4 motorlar
- Motor Kontrolü: Tork Kontrolü (TCS), voltaj kontrolü
- Akım sınırlaması: %500 akım değeri (nominal motor akımının %700'üne kadar)
- Gömülü iletişim protokolleri: Modbus TCP, EtherNet/IP, Modbus seri hattı
- Dinamik fren
- DC enjeksiyonu
- Motor termal koruması: PTC, PT100 veya PT1000 ile elektronik aşırı yük rölesi, KTY
- Duman çıkarma
- 2. motor seti
- Sıkışma önleme
- Elle kumanda
- Sondaj deliği pompası başlatma
- Ters kontaktör kontrolü
- Güç ve enerji izleme
- Güç kalitesi izleme
- Yumuşak yolvericinin durum izlemesi
- Tahrik edilen ekipmanın durum izlemesi
- Kullanıcı hesap yönetimi ve rol tabanlı erişim kontrolü
- Bağlantı noktalarını veya hizmetleri kısıtlama ve devre dışı bırakma
- Tehdit bilgileri
- Siber güvenlik yazılım güncellemesi
- İletişim modülleri: CANopen (RJ45 papatya dizimi, D-sub, vida terminalleri), PROFIBUS DP V1
- 140A'dan yüksek akım derecelendirmesi için IP20 koruyucu kapaklar
- Grafik terminali uzak montaj kiti
- Pompa
- Fan
- Kompresör
- Konveyör
- Kırıcı
- Değirmen
- Taşlama makinesi
- Mikser
- Döner bıçak
Uygulamalar
Su ve atık su
Daha fazla bilgi edininGıda ve meşrubat
Daha fazla bilgi edininMadencilik, mineraller ve metaller
Daha fazla bilgi edininEnerji ve kimyasallar
Daha fazla bilgi edinin
Video sunumu
Video sunumu
Altivar Soft Starter ATS490'i keşfedin
Altivar Soft Starter ATS490 ile çalışmaya başlama
Ek kaynaklar
Ek kaynaklar

