EasyPact NW ile tanışmaya hazır mısınız?
EasyPact NW ile tanışmaya hazır mısınız?
Ağ karmaşıklığının artmasından mı endişelisiniz?
Birleşmiş Milletler, 2050 yılına kadar kentleşme oranlarının %68'e çıkacağını öngörüyor; bu oran 2018'de %55’ti. Bu hızlı kentsel büyüme altyapı üzerinde baskı oluşturarak daha karmaşık güç sistemlerine yol açıyor. Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği (IFMA) tarafından bildirildiğine göre, bu sistemlerin yönetimi küresel bir sorundur ve tesis yöneticilerinin %68'i ağ güvenilirliği konusunda zorluk yaşamaktadır. EasyPact NW, operasyonel durumu bir renk kodlu sağlık durumu çubuğu üzerinden basit ve sezgisel bir biçimde gösteren güvenilir bir çözüm sunar. Bu çubuk, tesis yöneticilerini olası sorunlara karşı uyarır ve çalışma süresi ile güvenilirliği artırır.
Dijital olarak akıllı. Etkili biçimde sağlam.
Dijital olarak akıllı. Etkili biçimde sağlam.
Bilinçli kararlar almak için kesici sağlığını bir bakışta görün
Renk kodlu bir sağlık durumu çubuğu içeren EasyPact NW, cihaz sağlığını 10 metreye kadar uzaktan sezgisel bir biçimde göstererek kullanıcıların kritik arızalardan önce harekete geçmesini sağlar.
NFC bağlantısıyla güvenliği artırın
NFC bağlantısı sayesinde EasyPact NW, uzaktan devre kesici kontrollerine olanak tanır. Bu, ark flaşı bölgesine maruz kalmayı azaltır ve operatör güvenliğini artırır.
Sağlam performans için benzersiz EMC dayanımı
EasyPact NW, EMC dayanımı için IEC standartlarını %65 oranında aşarak en zorlu uygulamalarda dahi güvenilir performans sağlar.
Daha akıllı güç dağıtımı için gelişmiş özellikler
Daha akıllı güç dağıtımı için gelişmiş özellikler
Dijital olarak akıllı. Verimli bir şekilde sağlam.
EasyPact NW ile güç dağıtımını yeniden tanımlayın