電氣保護與控制
我們9系列電氣保護裝置系列,滿足您的基礎到進階保護需求,提供最高等級的一致性、性能和可靠性。探索適用於住宅配電的 Resi9 和 Easy9 系列,以及適用於工業應用的 Multi9 系列。 9系列特色
施耐德電機提供全方位解決方案。探索我們種類豐富的電氣保護設備,涵蓋多樣的外殼、微型斷路器(MCB)、剩餘電流裝置(RCD)、剩餘電流斷路器(RCCB)、漏電斷路器(RCBO)、突波保護裝置(SPD)和弧光故障偵測裝置(AFDD),為您的電氣供應系統提供全方位保障,享受客製化的優點和安心保障。此外,我們亦提供輔助設備、接觸器、繼電器、電表和通訊介面等解決方案,滿足您全面的需求。我們的設備旨在提供可靠的電氣保護,同時實現能源消耗的高效管理和監控,確保電網運行穩定可靠。
什麼是RCCB與RCD?
RCCB(Residual Current Circuit Breaker)和RCD(Residual Current Device)是電氣保護裝置中的關鍵組件,旨在保護電氣系統和使用者免受漏電或其他電氣故障的危害。這些裝置能夠檢測到電路中的剩餘電流(即不平衡電流),並迅速斷開電路,防止電擊事故和火災的發生。
RCCB(剩餘電流斷路器):主要功能是檢測電流中的不平衡,如果檢測到漏電流超過預設值,會自動斷開電路,從而保護人員和設備的安全。
RCD(剩餘電流裝置):是一個更廣泛的術語,涵蓋了包括RCCB在內的所有檢測和斷開漏電流的設備。RCD可以用於住宅、商業和工業設施中,以防止因漏電引起的危險。
RCCB與RCD的主要功能與優勢
- 確保免螺絲設計和簡易配線的效率。
- 憑藉先進的保護措施提升可靠性。
- 受惠於智慧解決方案,轉化為穩定性、可靠性和易用性。
施耐德電機提供全方位解決方案。探索我們種類豐富的電氣保護設備,涵蓋多樣的外殼、微型斷路器(MCB)、剩餘電流裝置(RCD)、剩餘電流斷路器(RCCB)、漏電斷路器(RCBO)、突波保護裝置(SPD)和弧光故障偵測裝置(AFDD),為您的電氣供應系統提供全方位保障,享受客製化的優點和安心保障。此外,我們亦提供輔助設備、接觸器、繼電器、電表和通訊介面等解決方案,滿足您全面的需求。我們的設備旨在提供可靠的電氣保護,同時實現能源消耗的高效管理和監控,確保電網運行穩定可靠。
什麼是RCCB與RCD?
RCCB(Residual Current Circuit Breaker)和RCD(Residual Current Device)是電氣保護裝置中的關鍵組件,旨在保護電氣系統和使用者免受漏電或其他電氣故障的危害。這些裝置能夠檢測到電路中的剩餘電流(即不平衡電流),並迅速斷開電路,防止電擊事故和火災的發生。
RCCB(剩餘電流斷路器):主要功能是檢測電流中的不平衡,如果檢測到漏電流超過預設值,會自動斷開電路,從而保護人員和設備的安全。
RCD(剩餘電流裝置):是一個更廣泛的術語,涵蓋了包括RCCB在內的所有檢測和斷開漏電流的設備。RCD可以用於住宅、商業和工業設施中,以防止因漏電引起的危險。
RCCB與RCD的主要功能與優勢
- 高效保護:RCCB和RCD能夠即時檢測到電流中的微小變化,並迅速作出反應,防止因漏電造成的危險。這對於保護人員安全和防止設備損壞至關重要。
- 穩定性與可靠性:施耐德電機的電氣保護裝置系列設計經過嚴格測試,確保在各種使用條件下都能提供穩定和可靠的保護,並具有長久的使用壽命。
- 簡易安裝與使用:RCCB和RCD裝置的設計考慮了易用性和安裝便捷性。免螺絲設計和簡易配線方式,使得這些設備可以迅速部署,節省時間和人力成本。
- 智慧化解決方案:這些裝置支持與其他電氣保護設備和能源管理系統的無縫整合,提供更全面的能源消耗管理和監控功能,提升整體系統的效率。