家用和辦公室用 UPS 選型工具

為工作站、個人電腦(PC)及小型辦公設備提供可靠的電池備援電力。這些 UPS 系統能防止電力中斷、突波與電壓波動,在意外停電期間確保您的工作數據安全無虞。

網路和伺服器 UPS 選型工具

為企業關鍵 IT 基礎設施提供可靠的電力保護。專為運行伺服器、網路設備、儲存系統及各類應用程式的企業設計,避免因停電導致營運中斷、營收損失及生產力下降。

三相資料中心 UPS 選型工具

針對任務關鍵型資料中心、託管機房及大規模 IT 營運,提供企業級電力保護。專為維持持續運行、高密度負載及大規模運作下的最高效率而打造。

UPS 選擇工具常見問題

您可以將預計受 UPS 保護設備的預估功耗加總,以計算所需的總負載量。 請注意,設備銘牌上的額定功率通常高於實際功耗。 若考量到未來可能增加設備,建議在估算時納入前瞻性的擴充空間。


常見設備之典型功耗參考:

  • 筆記型電腦:30 - 70W
  • 桌上型電腦:200- 500W
  • 遊戲系統:300 - 500W
  • 電視:50 - 200W
  • 路由器 / 開關:10 - 30W
  • 伺服器:200+W

UPS(不斷電系統)的續航時間,是指在停電且切換至電池供電時,UPS 能持續支援負載運作的時間長度。 您可依據實際營運配置與設備的重要性,評估在斷電情境下所需的UPS支撐時間,以確保關鍵系統持續運作。

UPS 續航時間主要取決於負載功率需求與UPS 設備本身的技術規格。 在 UPS 選型工具中,系統會根據使用者輸入的負載條件,結合施耐德電機 UPS 產品規格,自動計算適合的續航時間配置。

UPS 選型工具可讓使用者輸入負載需求與預期續航時間,並自動推薦符合條件的 UPS 產品,並優先顯示最匹配的選項。 此外,工具亦提供多項功能與規格篩選條件,協助快速縮小範圍,精準找到最適合的 UPS 解決方案。

在選定特定 UPS 型號後,UPS 選型工具會提供相容的選配加購項目,包括軟體、服務及配件。

UPS 選型工具主要協助完成 UPS 選型,並提供相關軟體與服務配套。 若您需要進一步整合機櫃、機架式配電單元(Rack PDU)或冷卻系統等基礎設施,建議聯繫施耐德電機授權合作夥伴,透過專業設計工具打造完整且最佳化的基礎架構解決方案。

完成 UPS 選型後,建議透過施耐德電機授權合作夥伴協助報價與採購相關設備、軟體與服務。 您可於購物流程中點選「Where to Buy(購買據點)」按鈕,並透過當地的合作夥伴搜尋頁面,快速找到適合的合作夥伴。