En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelles sont les types des tores compatibles avec les relais Vigirex ?

Les relais Vigirex RH10, RH21, RH68, RH86, RH99, RH197, RHUs, RHU et RMH peuvent être associés aux capteurs suivants :
  1. tores fermés ou ouvrants (type A, OA)
  2. tores de type E (installations existantes) :
  • TE (∅30 mm) et PE (∅50 mm) : compatibilité totale
  • IE (∅80 mm), ME (∅120 mm) et SE (∅200 mm) : le seuil de sensibilité du Vigirex doit être réglé à une valeur plus grande ou égale 300 mA.
  • Oui sous contrôle des services après vente Schneider Electric.
Adaptation aux installations:
  • les tores fermés se prêtent bien aux nouvelles installations jusqu’à 630 A.
Certains se montent sur rail DIN, sur panneau ou ferrure, encliquetés sur le relais Vigirex ou sur câble avec frettes.
  • Les nouveaux tores ouvrants (de 80 à 120 mm) facilitent l’installation dans les systèmes existants jusqu’à 250 A. Un dispositif d’ouverture permet d’ouvrir
facilement le tore, d’installer les câbles puis de refermer le tore. Il est possible d’installer ces tores directement sur des platines ou de les utiliser
comme un produit modulaire en cas de besoin spécifique.
  • les cadres sommateurs permettent des installations sur barres pour des installations dont les courants sont y 3200 A.

Schneider Electric Francophone Africa

En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :
  • Documentation produit
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Contacter notre support
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
  • Recherche d'emploi
  • Blog
  • Mentions légales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Modifier vos paramètres relatifs aux cookies