Mikä on EcoStruxure?
EcoStruxure on Schneider Electricin avoin, keskenään yhteensopivien IoT-järjestelmien arkkitehtuuri ja alusta, joka tuo lisäarvoa turvallisilla, luotettavilla, tehokkailla, kestävillä ja yhdistettävillä ratkaisuilla. EcoStruxure hyödyntää esineiden internetin, liikkuvuuden, anturitunnistuksen, pilvipalveluiden, analytiikan ja kyberturvallisuuden ominaisuuksia ja tarjoaa innovaatioita joka tasolla. Nämä tasot ovat Connected Products, Edge Control ja Apps, Analytics & Services. EcoStruxure on otettu käyttöön yli 480 000 asennuksessa 20 000 järjestelmäintegraattorin tuella, ja se yhdistää toisiinsa yli miljardi laitetta maailmanlaajuisesti.
EcoStruxure on Schneider Electricin esineiden internetiä ja plug and play -ratkaisua tukeva avoin, yhteensopiva arkkitehtuuri ja alusta, jota voi käyttää kodeissa, kiinteistöissä, datakeskuksissa, infrastruktuurissa ja teollisuuslaitoksissa. Innovaatioita joka tasolla – Connected Products, Edge Control ja Apps, Analytics and Services.
Optimointi digitalisaation avulla
Jopa 80 %
Suunnittelukustannukset ja -aika
Jopa 75 %
Ylläpitokustannukset
Jopa 50 %
Hiilijalanjälki
EcoStruxure yrityksellesi
Hyödynnämme syvällistä osaamista ja käyttökokemusta digitaalisten ratkaisujen toimittamisessa eri toimialoille:
Tietoja EcoStruxure-ratkaisusta
Yli 45 000
Kehittäjät ja järjestelmäintegraattorit
Yli 650 000
Palveluntarjoajat ja kumppanit
480 000
Laitteistoa kentällä