Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Kaikkia osapuolia hyödyttävä toiminta- ja ympäristöturvallisuus

Puhdas ilmaeristys, tyhjiötekniikka ja digitaaliset ominaisuudet – SF6-vapaa AirSeT MV -innovaatio tarjoaa ennennäkemättömiä parannuksia niin käyttäjälle kuin kansanterveyden ja turvallisuudenkin kannalta. Yhtäältä se tarjoaa vankkoja ja hyväksi todettuja ratkaisuja turvallisempaa verkonhallintaa varten ja toisaalta sillä vältetään ihmisen tuottamat kaasut ja poistetaan siten vuotoihin tai myrkyllisiin sivutuotteisiin liittyvät riskit.
Lue raportti

Vihreämpiin sähköjärjestelmiin siirtymisen mahdollistaminen

AirSeT-ratkaisun avulla yritykset ja sähköyhtiöt voivat siirtyä sujuvasti ympäristöystävälliseen keskijännitetekniikkaan. Tarjoamamme tuotteet ovat fyysisesti pienikokoisia, ja niitä voidaan käyttää olemassa olevan kytkinlaitteiston laajennuksena. Nerokkaan ilma- ja tyhjiöratkaisun ansiosta voimme tarjota juuri oikean ratkaisun käsillä olevaan sovellukseen. EcoStruxure-valmiiden digitaalitekniikoiden avulla aktiivisella liitännällä varustettu SF₆-vapaa AirSeT-keskijännitelaite parantaa turvallisuutta, tehokkuutta, modernia omaisuuden hallintaa ja verkon optimointia.
Tutustu blogiin

Alan asiantuntijoiden arvostama AirSeT

Seuraa asiakkaiden SF₆-vapaan AirSeT-keskijänniteteknologian pilottiprojekteja

AirSeT -keskijännitesuojat yhdellä silmäyksellä

 

SM AirSeT™

 

RM AirSeT™

Varmista toimintasi myös tulevaisuudessa AirSeTin avulla

Nauti vihreämmistä rakennuksista

Vähennä lämmitysvaikutusta (GWP). Varusta laitoksesi ympäristöystävällisiin komponentteihin perustuvalla tulevaisuuden vaatimuksiin valmiilla sähkönjakelutekniikalla.

Tee liiketoiminnastasi ympäristöystävällistä

Kasvata liiketoimintaasi ympäristöystävällisillä, ensiluokkaista teknologiaa käyttävillä kytkinlaitteistoilla suojataksesi ihmiset ja yritykset. Teemme siitä helppoa.

Vahvista älykästä sähköverkkoasi

Pysy uusien säädösten edellä. Käytä SF₆-vapaata AirSeT-keskijänniteratkaisua, jonka käyttöikä on jopa 40 vuotta, ja jonka toimintakustannukset ovat optimoidut. Lisäksi ratkaisun kokonaiskustannukset ovat pienemmät ja sen kapasiteetti kasvaa hajautetun energiantuotannon hallinnan myötä.

Edistyksellinen ympäristöystävällinen keskijännitekytkinlaiteteknologia ja sen vaikutukset

Helposti käyttöönotettava uusi SF₆-vapaa keskijännitekytkinlaitteisto sekundaariseen jakeluun parantaa ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta. Tässä julkaisussa tarkastelemme teknologian yksityiskohtia ja niiden vaikutuksia.
Lue lisää avautuu uudessa ikkunassa

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!

Keskijännitekytkinlaitteistot ovat kriittinen osa sähkönjakelua. Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitelaitteista sisältää kuitenkin SF₆-kaasua, jolla on suuri lämmityspotentiaali (GWP). SF₆ voidaan poistaa kytkinlaitteistosta, mutta tämä tarkoittaa usein SF₆-kytkimen vaihtamista tyhjiökatkaisijaan. Tällä on kolme merkittävää haittapuolta. Se tekee laitteista monimutkaisempia ja suurempia. Muuntajaa ei voida suojata sulakkeella. Käyttäjien on myös pakko muuttaa työtapojaan. Innovaation ansiosta olemme kuitenkin onnistuneet poistamaan SF₆:n keskijännitekytkinlaitteistostamme.

Uusi iIlmaa ja digitaalitekniikkaa hyödyntävä, SF₆-vapaa AirSeT-kytkinlaitteistomme auttaa yrityksiä kohti ympäristöystävällisiä rakennuksia, ympäristöystävällisiä kiinteistöjä ja entistä ympäristöystävällisempää sähköverkkoa. SF₆-vapaassa AirSeT-järjestelmässä yhdistyvät puhdas ilmaeristys, tyhjiökatkaisutekniikka ja digitaaliset ominaisuudet. Se tarjoaa ennennäkemättömiä parannuksia muuttamatta sähkökeskusten käyttötapoja. Se voidaan ottaa käyttöön olemassa olevan kytkinlaitteiston laajennuksena. Luotettavuus ja sähköinen suorituskyky säilyvät samoina. Näin koko pysyy kompaktina, ja voimme säilyttää sulakesuojauksen ja kytkintoiminnot, jotka tekevät ratkaisusta kustannustehokkaimman. SF₆-vapaan AirSeT-ratkaisun avulla yritykset ja sähköyhtiöt voivat siirtyä sujuvasti ympäristöystävälliseen keskijännitetekniikkaan. Sininen kestävän kehityksen tarjouksemme ylläpitää hiilijalanjälkeä. Ympäristöystävällistä ja SF₆-vapaata keskijännitetekniikkaa. Koska uskomme, että paras kaasu on puhdasta ilmaa.