Nos marques

Choisissez un pays ou une région

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Solutions et avantages

Optimisez les flux d'hydrocarbures en minimisant le coût du capital grâce à trois types d'outils basés sur des modèles pour la conception de processus, l'optimisation en temps réel et la formation des opérateurs. Permettre le traitement du flux d'hydrocarbures au coût le plus bas et de la manière la plus efficace possible.
> S'assurer que l'opérateur de la salle de commande des conduites possède l'expérience requise pour gérer les activités opérationnelles normales et inhabituelles. Certitude que vos opérations dépassent la conformité réglementaire et les meilleures pratiques relatives à la gestion des salles de contrôle et à la formation des opérateurs.
> Optimiser le processus à l'aide d'informations de traitement en temps réel ainsi que d'informations économiques externes actualisées. Rentabilité maximale et dépense énergétique réduite.
> Le contrôle et les opérations intégrés en un claquement de doigts. Suivi et visualisation du mouvement du produit, de la source à la destination.
> Réduction des émissions et coûts énergétiques liés au déplacement du produit dans vos conduites. Utilisation optimisée de la capacité des pipelines et simplification des changements de programme.

Solutions et avantages

Les opérations pétrolières et gazières ont un objectif majeur : être sûres et fiables. Une gestion et un contrôle ininterrompus de l'énergie électrique sont essentiels pour assurer un retour sur investissement maximum.
> Accroître la sécurité du personnel et des actifs grâce à des fonctionnalités de sécurité intégrées.
> Rationaliser la prise de décision grâce à des données exhaustives.
> Accroître les temps de disponibilité grâce à des fonctionnalités de redondance et de cybersécurité.
> Réduire les coûts grâce à la réduction des temps d'indisponibilité et à l'optimisation de la consommation énergétique.
> Intégration fluide de l'ensemble du système d'alimentation électrique et du système de contrôle des processus.
> Bénéficier des avantages d'une solution évolutive et interexploitable. 
> Optimisation de la disponibilité de l'énergie grâce à un délestage rapide et intelligent et à des programmes de restauration. 
> Vous pourrez vous appuyer sur nos plus de 100 ans d'expérience.

Livre blanc

Ce livre blanc traite de la nécessité de disposer d'outils permettant d'estimer le temps de fonctionnement d'un système Ethernet 61850 pendant la conception d'un système de contrôle et de gestion de l'énergie (EMCS) pour les grandes infrastructures pétrolières et gazières
Téléchargez le livre blanc  S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Texte alternatif par défaut

Solutions et avantages

Triconex est le seul système de sécurité doté d'une expérience reconnue en matière de sécurité et de contrôle critique, comme en témoignent ses 30 ans d'expérience et les 13 000 systèmes aujourd'hui en usage dans le monde.

> Un fonctionnement fiable et sécurisé.
> Conforme aux normes environnementales et réglementaires.
> Protection des actifs et de la vie humaine.
> Atteindre et dépasser les objectifs de production à travers une disponibilité maximale des équipements de traitement.
> Des solutions de sécurité des processus fiables et sécurisées, certifiées pour les applications marines.
> Prise en charge par un personnel abondant composé d'ingénieurs de sécurité fonctionnelle certifiés parle TUV. 

> Contrôleur breveté et tolérant aux pannes Triple-Modular-Redundant(TMR).
> Leader du marché en matière de sécurité des processus.

Solutions et avantages

Nous proposons une combinaison unique des meilleures technologies, expertises et services en matière d'automatisation, avec des outils de pointe, de la conception à la mise en service, tout au long du cycle de vie du produit. Faire appel à un seul fournisseur pour l'ensemble du système apporte des avantages déterminants.
> Réduire les risques du projet en travaillant avec un seul fournisseur peut vous aider à satisfaire vos besoins en matière d'automatisation.
> Obtenez des informations opérationnelles et assurez l'intégrité opérationnelle grâce à une automatisation sécurisée et fiable.
> Philosophie évolutive pour faire en sorte que la technologie dans laquelle vous investissez aujourd'hui ne soit pas obsolète demain.
> Expérience - éprouvée sur plus de 60 trains GNL et plus de 20 centrales à gaz.
> Force des solutions - la plus vaste gamme de produits offerts.
> Contrôleur breveté et tolérant aux pannes Triple-Modular-Redundant (TMR).
> Sur l'ensemble de l'entreprise - une plate-forme fondationnelle solide favorisant l'intégration sur tout le paradigme d'automatisation.

Livre blanc

Un système doté de la puissance et de la flexibilité nécessaires pour connaître le passé, collaborer dans un présent en constante évolution et prédire le futur. Il s'agit de la prochaine génération d'automatismes des process. Voici Foxboro Evo
Téléchargez le livre blanc  S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Texte alternatif par défaut

Solutions et avantages

Les appareils de terrain Foxboro représentent un choix déterminant pour les producteurs de gaz qui cherchent à accroître leur compétitivité, à réduire leurs coûts d'exploitation et à augmenter leurs profits. Nous proposons des solutions de mesures uniques qui font réellement la différence pour les applications de gisement de gaz stratégiques
> Résultats mesurables en temps réel
> Informations décisives
> Production optimisée
> Excellence opérationnelle
> Faible coût de déploiement et baisse des coûts d'exploitation
> Facile à installer et à utiliser
> Durée de vie des actifs inégalée
> Performance de pointe
> Excellentes économies et valeur
> Compatibilité avec les instruments existants
> Garanties les plus longues
> Coût de possession le plus bas
Texte alternatif par défaut

Livre blanc

Les mesures multiphase de Foxboro permettent de mesurer directement la production au niveau de la tête de puits pour une vaste gamme de régimes de débit de liquide gazeux.

Texte alternatif par défaut

Livre blanc

Les innovations de Foxboro en matière d'instrumentation aident à améliorer la sécurité économique de vos opérations ainsi que la performance environnementale tout en équilibrant la disponibilité de tous vos actifs.

Solutions et avantages

Nos onduleurs sont conçus pour fournir une alimentation sécurisée dans les environnements industriels les plus exigeants. Notre vaste expérience dans différents secteurs nous permet d'élaborer des onduleurs personnalisés avec des normes de qualité supérieures, associés à une gamme complète de services.
> Assistance avant la vente pour des solutions personnalisées.
> Gestion complète du projet, de la conception à la mise en service, la maintenance et la formation.
> Fiabilité, adaptabilité, disponibilité, qualité et performance.
> Expérience et expertise offertes jusqu'à la mise en place complète du système.
> Services de conseil à long terme et recherche et développement en interne.
> Capacité de mettre en place plus de 2 500 systèmes par an.

Solutions et avantages

La Maison Électrique (E-House) intègre des équipements électriques et de commande en un module compact incluant tableaux électriques, centres de commande de moteurs et variateurs de vitesse, entre autres composants. Cette approche aboutit à des solutions de gestion et de contrôle de bâtiments intelligents.
> Jusqu'à 50 % d'espace économisé.
> Jusqu'à 30 % d'énergie économisée.
> Conformité aux normes du marché et équipes d'ingénierie expérimentées et certifiées.
> Une présence mondiale.

Livre blanc

Découvrez notre solution d'alimentation électrique complète pour des opérations sûres et fiables et des coûts réduits. Conçue pour une mise en œuvre efficace de l'alimentation électrique, une maintenance moins exigeante et une longue vie, notre solution E-House vous aide à réduire les coûts totaux des projets gaziers et pétroliers.
Télécharger le livre blanc  S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Texte alternatif par défaut

Solutions et avantages

Nos services de terrain, fournis par des professionnels expérimentés, vous aident à atteindre vos objectifs commerciaux tout au long du cycle de vie de la gestion des actifs :

> Conseils en processus
> Solutions d'évaluation et de modernisation des installations
> Tests d'acceptation en usine (FAT)
> Démarrage et mise en service sur le site   

> Plans de services

> Formation et maintenance
> L'expertise en matière de processus de distribution électrique permet d'abaisser les coûts
> Fiabilité et sécurité tout au long du cycle de vie du projet
> Forte disponibilité du système et contrôle budgétaire avec plans de services complets
> Conseils d'experts fournissant une sécurité maximale
> Efficacité de l'exploitation à long terme via la modernisation

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerMA"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !