Gestion des données

Vos équipes peuvent mettre en place des améliorations opérationnelles rentables. En toute sécurité.
Wonderware System Platform : Intégration des personnes, des processus et des informations
De nouveaux outils de simulation permettent de réduire les coûts d'exploitation des compagnies pétrolières et gazières.
Une série d'enregistrements sur demande décrivant les applications industrielles et les qualités de notre logiciel de simulation des processus pour la conception de processus, la simulation et la formation et l'optimisation des processus.
Gestion des stocks, des mouvements et des mélanges pour les sites externes de raffinage et les opérations des terminaux.
Solution de gestion des opérations intégrée pour le raffinage.
Une énergie sûre et fiable pour les opérations pétrolières et gazières.
Des stratégies pétrolières plus vertes pour la durabilité et la rentabilité.
Avantis® PRiSM est une solution d'analyse prédictive des actifs capable de fournir des messages d'alerte précoces et de diagnostiquer les problèmes d'équipement plusieurs jours, semaines ou mois avant les pannes.
Avantis® Condition Manager® est une solution de gestion de l'état des équipements unique, intelligente et en temps réel qui recueille et analyse des diagnostics de tous les actifs de production de l'usine.
Stimuler l'optimisation du personnel dans le secteur gazier et pétrolier
Relever les défis liés à la conception, à la mise en service, au contrôle et à l'exploitation d'une centrale de traitement de manière sûre, fiable et rentable