¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cómo se montan los repartidores Linergy FM?

Los repartidores de aparamenta modular hasta 200 A de la gama Linergy FM permiten:

•  Una conexión eléctrica fiable, sin mantenimiento (apriete garantizado en el tiempo).
•  La conexión, muy rápida, facilita el reequilibrio de las fases.
•  En caso de extensión o de modificación del cuadro, el cableado es muy fácil.

Para la conexión, el repartidor utiliza una tecnología totalmente ensayada: la borna de resorte. La conexión de las salidas se efectúa por la parte frontal, sin tornillos en las bornas de resorte. La presión de contacto del cable es independiente del operario y se adapta automáticamente a la sección del conductor (sección mín. 1 mm2).

Es insensible a las vibraciones y a las variaciones térmicas.
Cada resorte sólo admite un solo cable a la vez, flexible.
Grado de protección: IPxxB

Se adjunta video de montaje.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
fm.mp4.zip [2.96 MB]
Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias