¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuál es el funcionamiento de los selectores de diámetro 16 mm (gama Harmony XB6)?

Los selectores de la gama Harmony XB6 (diámetro de montaje 16,2 mm) admiten un máximo de 3 bloques de contacto y su funcionamiento varía según el número de posiciones del selector.


Selector de 2 posiciones fijas

Con un selector de 2 posiciones, los tres bloques de contacto se activan simultáneamente al girar la maneta a cualquiera de las dos posiciones.

Posición manetaContactos activados
IzquierdaTodos los bloques (izquierdo + central + derecho)
DerechaTodos los bloques (izquierdo + central + derecho)

Selector de 3 posiciones fijas

Con un selector de 3 posiciones, la activación de los bloques de contacto es selectiva por posición:

Posición manetaContactos activados
IzquierdaBloque derecho + bloque central
Centro (0)Ninguno
DerechaBloque izquierdo + bloque central

⚠️ Importante: En la posición central (0) no se activa ningún bloque de contacto.


Tabla de referencias disponibles (selectores XB6 Ø16 mm):

ReferenciaDescripciónNº posicionesContactosTipo conexiónIP
XB6DD225BSelector Ø16 maneta negro rectangular2 fijas1 NA + 1 NCConector planoIP65/IP67
XB6DD235BSelector Ø16 maneta negro rectangular3 fijas1 NA + 1 NCConector planoIP65
XB6DGC5BSelector Ø16 llave rectangular2 fijas1 NA + 1 NCConector planoIP65/IP67

⚠️ Nota sobre disponibilidad: Algunas referencias de la gama XB6 (especialmente selectores luminosos y configuraciones con más de 1 NA + 1 NC) han sido eliminadas por baja rotación y no disponen de sustituto directo en la gama XB6. Para necesidades de mayor número de contactos (ej. 2 NA + 2 NC), se recomienda valorar la gama XB4 (Ø22 mm) o XB5 (Ø22 mm) como alternativa.


Características técnicas comunes (gama XB6 Ø16 mm):

ParámetroValor
Diámetro de montaje16,2 mm
Nº máximo de bloques de contacto3
Material frontalPlástico negro
Tipo de conexiónConector plano (Flat plug-in)
ProtecciónIP65 / IP65-IP67



Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias