¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué hardware se requiere para agregar una extensión de rack o bastidor con arquitecturas de PLC M340?

Agregar un bastidor de expansión requiere un módulo de bastidor de extensión (BMXXBE1000), un cable de bastidor de extensión y finales de línea.
El BMXXBE2005 es un kit de bastidor de extensión que contiene todo lo que necesita, se incluye:
  • 2 módulos de bastidor de extensión BMXXBE1000
  • un cable de extensión de 0.8 metros BMXXBC008K
  • un conjunto TSXTLYEX de 2 finales de línea
Otras longitudes de cable disponibles:
BMXXBC015K - Cable de bastidor de extensión de 1,5 m.
BMXXBC030K - Cable de rack de extensión de 3 m.
BMXXBC050K - Cable de bastidor de extensión de 5 m
BMXXBC120K - Cable de bastidor de extensión de 12 m

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias