Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
01050 Schneider Electric Imagen del producto

01050

Green premium brand logo
01050 Schneider Electric Imagen del producto
01050
Green premium brand logo

2 BASES PERFORADAS PRISMA G IP30

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Abrazadera
    categoría de accesorio
    Pieza de recambio
    rango de compatibilidad
    Prisma G
    equipo proporcionado
    1 right drilled base bracket
    4 self-threading screws
    1 left drilled base bracket
    Complementario
    compatibilidad del producto
    Gabinete IP43
    Gabinete IP31
    Gabinete IP30
    installation description
    Envolv. montado en suelo
    Conducto de suelo
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    150 mm
    peso del producto
    1,16 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado protección IP
    IP30
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1,16 kg
    Paquete 1 Altura
    10 cm
    Paquete 1 ancho
    21 cm
    Paquete 1 Largo
    31 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 2
    44
    Paquete 2 Peso
    51,04 kg
    Paquete 2 Altura
    80 cm
    Paquete 2 Ancho
    80 cm
    Paquete 2 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas4
    • español3
    • inglés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    01050 : 2 BASES PERFORADAS PRISMA G IP30
    Descripción
    2 BASES PERFORADAS PRISMA G IP30
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 22/09/20
    Descripción
    2 BASES PERFORADAS PRISMA G IP30
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    01050 : 2 BASES PERFORADAS PRISMA G IP30
    Descripción
    2 BASES PERFORADAS PRISMA G IP30
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 22/09/20
    Descripción
    2 BASES PERFORADAS PRISMA G IP30
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.