2 PLAIN BASES PRISMA G IP30
01051
Discontinuado el:08 abril 2022
01051 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
distancia | Prisma |
---|---|
rango de producto | Prisma G |
tipo de producto o componente | Abrazadera |
categoría de accesorio | Pieza de recambio |
rango de compatibilidad | Prisma G cofret |
compatibilidad del producto | Gabinete IP43 Gabinete IP31 Gabinete IP30 |
equipo proporcionado | 4 tornillos autorroscantes 1 soporte de base a la derecha 1 soporte de base izquierdo |
installation description | Envolv. montado en suelo Conducto de suelo |
---|---|
cantidad por juego | Juego de 1 |
alto | 150 mm |
peso del producto | 1 kg |
acabado de superficie | Mate Suave |
tratamiento de protección | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |
color | Blanco (RAL 9001) |
grado protección IP | IP30 |
---|
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso |