Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy BS
    grado protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    compatibilidad del producto
    Cajas espaciales
    Complementario
    soporte de montaje
    Placa posterior lisa
    Placa posterior ranurada
    Prisma en posición vertical
    modo de montaje
    Horizontal
    Vertical
    número de polos
    4P
    tensión asignada de empleo
    440 V CA
    tensión asignada de aislamiento
    750 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    400 A
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    20 kA 1 s
    corriente de resistencia de pi
    40 kA
    I2t al activarse
    400000000 A².s
    sección de juego de barras
    32 x 5 mm
    conexiones - terminales
    Suministro : lengüeta rizada 50 mm²
    Suministro : barras flexibles, 32 x 5 mm
    Distribution: M6 holes (phase) , 13 x 1...50 mm²
    alto
    235 mm
    ancho
    470 mm
    profundidad
    115 mm
    peso del producto
    4.2 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    EN/IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.