VERTICAL PARTITION H36M PRISMA G IP30
04335
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
distancia | Prisma |
---|---|
rango de producto | Prisma G |
tipo de producto o componente | Partición |
categoría de accesorio | Accesorio de aislamiento |
rango de compatibilidad | Prisma G cofret |
grado protección IP | IP30 |
aplicación específica producto | Para particionar barras de distribución laterales verticales |
orientación | Vertical |
---|---|
cantidad por juego | Juego de 1 |
alto | 1830 mm |
acabado de superficie | Mate Suave |
tratamiento de protección | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 2,36 kg |
Paquete 1 Altura | 2,5 cm |
Paquete 1 ancho | 12,5 cm |
Paquete 1 Largo | 80,5 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | BB1 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 10 |
Paquete 2 Peso | 23,6 kg |
Paquete 2 Altura | 15,5 cm |
Paquete 2 Ancho | 22,5 cm |
Paquete 2 Largo | 82 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 3 | CAR |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 10 |
Paquete 3 Peso | 23,6 kg |
Paquete 3 Altura | 15,5 cm |
Paquete 3 Ancho | 22,5 cm |
Paquete 3 Largo | 82 cm |