Omitir al contenido principal
Argentina, Uruguay, Paraguay
Nuestras marcas
El recuento de artículos en el carro es
0
Mis productos
El recuento de artículos en el carro es
0
Mis documentos
Iniciar sesión / Registrarse
User name
Nuestras marcas
Regístrate hoy mismo
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitaciones
Gestiona casos de soporte
Crea y gestiona tus pedidos (sólo socios autorizados)
Inicia sesión
Crea tu cuenta
Lee para conocer más
beneficios
0
el número de los elementos de los documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Software
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Soporte
Menú principal
Empresa
Argentina, Uruguay, Paraguay
Nuestras marcas
Mis productos
El recuento de artículos en el carro es
0
Mis documentos
El recuento de artículos en el carro es
0
Iniciar sesión /
Registrarse
opens in new Window
User name
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric
Bienvenido a nuestro sitio web.
Permanecer en esta página web
Seleccione su ubicación
Gira la imagen para ampliar
Vigi C60 2 polos 30 mA clase A si para C60
26747
Discontinuado el:
29 dic 2021
Fuera de servicio el:
29 abr 2019
Reemplazo(s) recomendado(s)
26747 se reemplaza por la siguiente gama de productos:
Acti
9
Vigi para iC60
Bloque diferencial para iC60
Productos: 21
O
26747 se reemplaza por:
1×
BLOQUE VIGI P/IC60H/L 2P A SI 25A 30MA
A9V61225
26747 se reemplaza por la siguiente gama de productos: