MX shunt trip release, Compact NS 100 to 630, 380 VAC to 415 VAC 50 Hz, 440 VAC to 480 VAC 60 Hz
29388
Discontinuado el:1 nov 2020
Fuera de servicio próximamente el:31 dic 2024
Reemplazo(s) recomendado(s)
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
29388 se reemplaza por: