Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Compact NS
33229 Schneider Electric Imagen del producto

33229

33229 Schneider Electric Imagen del producto
33229

INTERRUPTOR NS 630B H 4X630A 70KA FIJO MICROLOGIC 2.0A

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Compacto
    rango de producto
    NS630b...1600
    tipo de producto o componente
    Disyuntor
    modelo de dispositivo
    Compact NS630bH
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    4P
    descripción polos protegidos
    4t
    posición de polo de neutro
    Izquierda
    tipo de red
    CA
    tipo de poder de corte
    H
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    unidad de control
    Micrologic 2.0 A
    tipo de unidad de control
    Electrónico
    corriente derearme
    630 A a 50 °C
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    Empuñadura
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    (In) rated current up to 65 °C
    630 A a 50 °C
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-2
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    capacidad CT de interruptor au
    630 A
    poder de corte
    42 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    65 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    70 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    30 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    40 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    composición contacto auxiliar
    1 NA/NC
    endurancia mecánica
    10000 ciclos
    endurancia eléctrica
    2000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
    4000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
    5000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
    6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
    señalizaciones frontales
    Indicación de contacto positivo
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    19,2 kA
    ajuste de protección de neutro
    Ir
    funciones de protección de unidad de disparo
    LI
    tipo de protección
    Prot.cont. sobrec. (per.largo)
    Prot.contra cortocirc.(inst.)
    tipo de rearme
    Regulable 'or' no regulable
    precisión de rearme ±20%
    0,4...1 x In
    tipo ajuste temporizac. larga
    9 regulaciones
    precisión de rearme ±20% (t)
    0,7…16,6 s 7.2 x Ir
    12,5…600 s 1.5 x Ir
    0,5…24 s 6 x Ir
    memoria térmica
    20 mn
    tipo de ajuste de rearme insta
    Regulable 'or' no regulable
    li no regulable
    1,5...10 x Ir
    integrated instantaneous protection
    40 kA
    enclavamiento selectivo de zona
    Con
    tipo de pantalla
    Pantalla LCD
    tipo de medición
    Amperímetro
    alto
    327 mm
    ancho
    280 mm
    profundidad
    147 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificados de producto
    ASEFA
    ASTA
    pérdidas de energía
    10 W
    grado de protección IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN 50102
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas14
    • inglés14
    • francés9
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Tamaño pdf
    Tamaño 114.8 MB
    Fecha 12/11/19
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 5.3 MB
    Fecha 01/05/09
    User manual Compact NS630b - 1600 (Versión 08)
    Descripción
    User manual Compact NS630b - 1600
    Tamaño pdf
    Tamaño 3.2 MB
    Fecha 01/10/17
    Descripción
    User manual Compact NS630b - 1600
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 33229: Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated (Versión 1.0)
    Descripción
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño pdf
    Tamaño 265 KB
    Fecha 24/10/18
    Descripción
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño zip
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 22/04/13
    Archivos en el documento
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 38.6 KB
    Fecha 10/05/19
    Tamaño pdf
    Tamaño 382.3 KB
    Fecha 02/01/19
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 10/08/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 580.1 KB
    Fecha 10/10/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 646.6 KB
    Fecha 10/10/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 8.6 MB
    Fecha 30/06/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 278.5 KB
    Fecha 06/02/19
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 653.1 KB
    Fecha 18/12/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 234.6 KB
    Fecha 15/06/10
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /