-
Características
Principal distancia Compactonombre del producto Compact NSrango de producto ComPact NS630b...1600modelo de dispositivo Compact NS1000Ntipo de producto o componente Disyuntoraplicación del dispositivo DistribuciónNumber of poles 4Pdescripción polos protegidos 4Rposición de polo de neutro Izquierda(In) rated current up to 65 °C 1000 A a 50 °Ctensión asignada de empleo 690 V AC 50/60 Hztipo de red CAFrecuencia asignada de empleo 50/60 Hzidoneidad para el seccionamiento Sí conforme a EN/IEC 60947-2categoría de empleo Category B[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 30 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-250 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-285 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-240 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2Performance level N 50 kA 415 V CAunidad de control Micrologic 2.0tipo de unidad de control Electrónicofunciones de protección de unidad de disparo LItipo de control EmpuñaduraPalanca de conmutaciónCircuit breaker mounting mode FijoComplementario tensión asignada de aislamiento 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 8 kV conforming to IEC 60947-2[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 30 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-240 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2[Icw] rated short-time withstand current 19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2endurancia mecánica 10000 ciclosendurancia eléctrica 2000 cycles at 690 V In4000 ciclos a 690 V In/25000 ciclos a 440 V In6000 ciclos a 440 V In/2pérdidas de energía 22 Wsoporte de montaje Placa posteriorconexión superior Panelconexión inferior Panelpaso interpolar 70 mmtipo de protección L : for overload protection (long time)I : for instantaneous short-circuit protectioncorriente derearme 1000 A at 50 °CLong-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 regulaciones[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,4...1 x InLong-time protection delay adjustment type tr 9 regulaciones[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 s a 1.5 x Ir0.5…24 s at 6 x Ir0,7…16,6 s a 7.2 x Irmemoria térmica 20 mnInstantaneous protection pick-up adjustment type Ii Regulable 'or' no regulable[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...10 x Irprotección de fugas a tierra SinNeutral protection settings No protection (3d)0,5 x Ir (3d + N / 2)1 x Ir (4d)composición contacto auxiliar 1 NA/NCseñalizaciones frontales Indicación de error: 4 LEDs (rojo)Sobrecarga: 1 LED (amarillo)Width (W) 280 mmHeight (H) 327 mmDepth (D) 147 mmpeso del producto 18 kgEntorno normas EN/IEC 60947-2certificados de producto ASTAASEFAgrado de contaminación 3 conforme a IEC 60947grado de protección IP IP40 conforming to IEC 60529grado de protección IK IK07 conforming to EN 50102temperatura ambiente de funcionamiento -25…70 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -50…85 °Chumedad relativa 0…95 %altitud máxima de funcionamiento 0...2000 m without derating2000 m...5000 m with deratingUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 16,2 kgPaquete 1 Altura 30 cmPaquete 1 ancho 40 cmPaquete 1 Largo 60 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto verde premiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantía contractual Periodo de garantía 18 Meses -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas18
- español7
- inglés15
- alemán4
- chino4
- francés9
- italiano4
- portugués4
- ruso4
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosMasterpact NT and NW Catalog (Versión 4.4)DescripciónMasterpact NT and NW Catalogprp.document.label.format pdfTamaño 26.4 MBFecha 18/12/20DescripciónMasterpact NT and NW CatalogCatalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)DescripciónCatalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectorsprp.document.label.format pdfTamaño 111 MBFecha 13/08/20DescripciónCatalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectorsGuía de usuarioFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosUser manual Compact NS630b - 1600 (Versión 08)DescripciónUser manual Compact NS630b - 1600prp.document.label.format pdfTamaño 3.2 MBFecha 01/10/17