Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Masterpact NT
33685 Schneider Electric Imagen del producto

33685

33685 Schneider Electric Imagen del producto
33685

Temporizador Mn No Regulable 200-250 Vca-Vcc

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    modelo de dispositivo
    Unidad de retraso MN
    tipo de producto o componente
    Auxiliar de retardo de tiempo
    aplicación del dispositivo
    Controlar
    rango de compatibilidad
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    Compact NSX
    Compact NS630b ... 1600
    Compact NS1600b ... 3200
    tipo de oferta
    C4
    C5
    tipo de bobina de tensión
    Instantáneo
    tensión de circuito de control
    200...250 V CA 50/60 Hz
    200...250 V CC
    Complementario
    duración mínima del impulso
    200 ms
    rango de retardo de tiempo
    0.25 s
    tensión de disparo de umbral
    0,35...0,7 Un abrir
    0,85 Un cerrar
    potencia retención suministro
    4,5 VA
    potencia entrada de suministro
    200 VA
    tiempo respuesta
    0,25 s
    categoría de accesorios / piezas separadas
    Pieza de recambio para Compact NS630b...1600
    Pieza de recambio para Compact NS1600b ... 3200
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Masterpact UR (Versión 1.2)
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 15.9 MB
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versión 06)
    Fecha 01/04/16
    Tamaño 4.8 MB
    Voltage release MN-MW-XF - Masterpact NW (Versión 04)
    Fecha 20/04/18
    Tamaño 518.2 KB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Versión 07)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 33685: non - adjustable time delay relay for voltage release MN - 200/250 V AC/DC (Versión 2.0)
    NON-ADJUSTABLE DELAY UNIT FOR (Versión 1.0)
    Fecha 01/08/18
    Tamaño 707.5 KB
    Fecha 01/08/18
    Tamaño 353.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Versión 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Versión 05)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /