Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Contactor modular Acti9 iCT remoto 25A 2NC 230 a 240V CA

A9C20736

Certificado: DC-E-S26-076.1 - IRAM
Aislamiento clase II en caja de distribución: Seguridad permanente para todos los usuarios
Sencillo sistema de enganche: combinación flexible de elementos auxiliares
Fáciles de seleccionar: amplia gama normalizada según la norma DIN
Durabilidad eléctrica 100000 y mecánica 1000000 ciclos
Amplio rango de operación: temperaturas desde -5°C hasta 60°C
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
TransparenciaTransparencia
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Sostenibilidad
Green Premium™

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto