Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Easy MDC 24U Contenido

EMDC24UP1

EMDC24UP1 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Carcasa autónoma de 24 U con carga estática de hasta 1.200 kg
Dispositivo de monitorado incorporado con control remoto mediante acceso web
Panel de distribución de energía incorporado
Solución preintegrada con ventilador de emergencia
Administración centralizada mediante administración de IP única
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
674
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Servicio de montaje, puesta en marcha e integración para 1 unidad Micro DC de nivel 3

WINSTL-MDC-03

Servicio de Puesta en Marcha e Integración: MDC nivel 3

WSTRTUP-MDC-03