

1 videos
Caja de distribución Easy9 de superficie 48 Mód. tapa blanca
EZ9E3548
Discontinuado el:13 sept 2024
EZ9E3548 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Montaje de Armario:
número de módulos de 18 mm por fila:
número de filas horizontales:
Tipo de Tapa Frontal:
Certificado: DC-E-S26-063.1 (C2) - IRAM
Apertura de la puerta a 180° a derecha o a izquierda
Riel DIN metalico
Posibilidad de agregar hasta 4 borneras para tierra y neutro
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.